PY X-M-05

PYRA Luz de flash 5 julios
  • seguro; de hecho una instalación no correcta es imposible
  • fácil; tiempo di instalación significativamente más breve
  • economico, radio más ampio possible gracias a la tecnología eficaz XENON
  • opciones de instalación con agujeros en lengüeta externa o desde el interior
  • opción de elegir entre cuatro pulsaciones diferentes de luz intermitente a través de un interruptor DIP
  • adecuada para el montaje en panel
  • regulación electrónica constante de la corriente en dispositivos de 24 V CA/CC para evitar fluctuaciones de tensión
  • limitador incorporado de tensión y detector de voltaje inferior (opcion)
  • ofrece una sincronización completa de sistemas de luces pulsantes múltiples
  • Cobertura 3D: área de cobertura excepcional. Consiga la máxima eficacia con los dispositivos de señalización de Pfannenberg. Obtenga más información.

Descargue aquí nuestras bibliotecas Revit BIM

sistema de protección

a prueba de impactos

NEMA 4/4X

temperatura de funcionamiento

Versión SSM

conector (opción)

Versión SSM

Versión SSM

Aprobado por CNBOP-PIB

Conformidad euroasiática

Aprobado por UL

garantía

Cobertura 3D Pfannenberg

Tamaño de la cobertura visual (A x B x C en metros)

Indicación Advertencia Alerta
rojo
amarillo
ámbar
transparente
Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

Los valores mostrados son indicativos.
Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Datos técnicos

Datos eléctricosPY X-M-05
Tensión nominal230 V CA115 V CA24 V CA/CC
Frecuencia nominal50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz / CC
Margen de operación187–255 V90–135 VCA: 18–30 V
CC: 10–57 V
Consumo de corriente
nominal @ 1 Hz
60 mA110 mACA: 600 mA
CC: 280 mA @ 24 V

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_CE_085506677_Rev06_Mar24_PY X-M.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507030_Rev01_Mar24_PY X-M.pdf pdf 29 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) pdf 570 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • inglés
pdf 500 KB Descargar

Certificación EU EN 54-23

  • inglés
pdf 340 KB Descargar

Certificación UK EN 54-23

  • inglés
pdf 210 KB Descargar

Certificación CNBOP (24V DC, SSM)

  • polaco
pdf 300 KB Descargar

Certificación UL

  • inglés
pdf 380 KB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 300 KB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 1,0 MB Descargar

Modelo 3D (SAT)

  • inglés
zip 1,2 MB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 1,0 MB Descargar

Ayuda para planear

  • inglés
pdf 840 KB Descargar

Declaración de rendimiento

  • inglés
  • alemán
pdf 1,3 MB Descargar

VdS_Aprobación_PY-X-M_SSM

  • inglés
  • alemán
pdf 520 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoalojamiento rojoPY X-M-05PY X-M-05-SSM (EN 54-23)
Color de lenteTensión nominal230 V CA115 V CA24 V CA/CC24 V CC
claroNúmero de artículo21550101000215501510002155081100021550801005
amarilloNúmero de artículo215501030002155015300021550813000–
naranjaNúmero de artículo215501040002155015400021550814000–
rojoNúmero de artículo21550105000215501550002155081500021550805005
Detalles del pedidoalojamiento grisPY X-M-05PY X-M-05 SSM (EN 54-23)
Color de lenteTensión nominal230 V CA115 V CA24 V CA/CC24 V CC
claroNúmero de artículo21550101055215501510552155081105521550801061
amarilloNúmero de artículo215501030552155015305521550813055–
naranjaNúmero de artículo215501040552155015405521550814055–
rojoNúmero de artículo21550105055215501550552155081505521550805061

Opciones / accesorios

Ventajas del producto

  1. 1

    Potente

    Iluminación estroboscópica muy brillante y muy visible para la señalización en grandes áreas de fabricación y almacenes, así como espacios al aire libre.

  2. 2

    Junta moldeada por la forma

    Se queda en el lugar y no se puede perder.

  3. 3

    Instalación inteligente

    El cableado eléctrico se realiza en la caja de base para evitar pedirle ayuda a alguien más. Los cables se encaminan de manera segura en la que se elimina la posibilidad de errores y aplastamientos.

  4. 4

    Sujetadores cautivos

    La instalación y el montaje se simplifican y los tornillos no se pierden.

  5. 5

    Con certificación EN 54-23 (versión SSM)

    Cumple los requisitos de la UE para la seguridad de las alarmas de incendios.

  6. 6

    Estabilidad de carga del circuito

    Las versiones de 24 V CA/CC incorporan reguladores de corriente constante para un funcionamiento estable y eficiente del sistema.

  7. 7

    Regulador de limitación del pico de corriente

    Proporciona protección eléctrica para dispositivos de control, como componentes de conmutación y relés (opcional).

  8. 8

    Conexiones de enchufe y conector

    Las partes superior e inferior se combinan positivamente para simplificar la instalación. Cuando se separan, los peligros eléctricos se eliminan para su manipulación.

  9. 9

    Alojamiento y lentes resistentes al impacto

    Logra la calificación de impacto IK08 para soportar ambientes hostiles.

  10. 10

    Clase de recinto IP 66

    Adecuado para uso en todas las condiciones meteorológicas debido a la protección proporcionada contra la lluvia torrencial, nieve, hielo y polvo. Soporta la aplicación de manguera durante los requisitos de lavado.

  11. 11

    Tubo de destello

    El estroboscopio de xenón genera una luz altamente visible sin filamentos sensibles. Una abrazadera de fijación de acero proporciona una resistencia adicional a golpes y vibraciones.

  12. 12

    Opciones de montaje flexibles

    Plantilla de agujeros integrada que se adapta a una variedad de cajas eléctricas comunes en todo el mundo. Se instala en forma vertical tanto en los recintos, desde el techo hacia abajo, como sobre las paredes.