PA 20

Avisadores acústicos PATROL 122 dB(A)

PATROL: la nueva generación de sirenas.
Innovación en tres dimensiones;

  • seguro; es virtualmente imposible instalarlo de manera incorrecta
  • sencillo; tiempo de montaje e instalación significativamente más corto
  • económico; una eficiencia extremadamente alta y una buena penetración de los obstáculos acústicos reducen de manera significativa el número necesario de avisadores acústicos
  • Cobertura 3D: área de cobertura excepcional. Consiga la máxima eficacia con los dispositivos de señalización de Pfannenberg. Obtenga más información.

Descargue aquí nuestras bibliotecas Revit BIM

sistema de protección

a prueba de impactos

NEMA 4/4X

temperatura de funcionamiento

penetración acústica

selección externa de tono

garantía

Aprobado por UL

Verband der Sachversicherer

Aprobado por CNBOP-PIB

Conformidad euroasiática

Con certificación EN 54-3

(optionally)

optional

optional

Cobertura 3D Pfannenberg

PA 20 – LO – Tamaño de la cobertura acústica (A x B x C en metros)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
Área de cobertura con tono DIN y niveles de sonido requeridos.

PA 20 – LO (salida baja): debido a la aprobación VdS / EN 54-3, el PA 20 se reduce en salida de sonido a máx. 120 dB (de fábrica).

Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).

PA 20 – HO – Tamaño de la cobertura acústica (A x B x C en metros)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
Área de cobertura con tono DIN y niveles de sonido requeridos.

PA 20 – HO (salida alta): si la aplicación no requiere la aprobación VdS / EN 54-3 (por ejemplo, para máquinas), la salida maxima de sonido se puede usar girando el potenciómetro en el PCBA al límite superior (consulte el manual de operación).

Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Datos técnicos

Datos eléctricosPA 20
Tensión nominal95–265 V CA24 V CA10–60 V CC
Frecuencia nominal50/60 Hz50/60 Hz
Margen de operación95–265 V20–30 V10–60 V
Consumo de corriente nominal75–330 mA500–1800 mA120–880 mA

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_CE_085506672_Rev09_Mar24_PA10_PA20.pdf pdf 37 KB Download
Conformity_UKCA_085507025_Rev01_Mar24_PA10_PA20.pdf pdf 28 KB Download
Quick Guide PA(X)10/ PA(X)20 pdf 2,1 MB Download
MANUAL PA(X) 10../ PA(X) 20.. pdf 3,8 MB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • inglés
pdf 4,3 MB Descargar

Modelo 3D (IGS)

  • inglés
zip 430 KB Descargar

Modelo 3D (SAT)

  • inglés
zip 500 KB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 340 KB Descargar

Declaración de rendimiento

  • inglés
  • alemán
pdf 1,3 MB Descargar

EC_MED - Declaración de conformidad

  • inglés
pdf 32 KB Descargar

UK_MER - Declaración de conformidad

  • inglés
pdf 31 KB Descargar

Certificado CNBOP

  • polaco
pdf 290 KB Descargar

Certificado CNBOP (SSM)

  • polaco
pdf 290 KB Descargar

Certificación VdS (CA)

  • alemán
  • inglés
pdf 510 KB Descargar

Certificación VdS (CC)

  • alemán
  • inglés
pdf 510 KB Descargar

Certificación VdS (SSM)

  • alemán
  • inglés
pdf 510 KB Descargar

Certificación EU EN 54-3 (AC)

  • inglés
pdf 280 KB Descargar

Certificación EU EN 54-3 (DC)

  • inglés
pdf 280 KB Descargar

Certificación EU EN 54-3 (SSM)

  • inglés
  • alemán
pdf 2,2 MB Descargar

Certificación UK EN 54-3 (AC)

  • inglés
pdf 200 KB Descargar

Certificación UK EN 54-3 (DC)

  • inglés
pdf 200 KB Descargar

Certificación UK EN 54-3 (SSM)

  • inglés
pdf 200 KB Descargar

Certificación UL

  • inglés
pdf 270 KB Descargar

Certificado de Homologación DNV

  • inglés
pdf 190 KB Descargar

Certificado MED

  • inglés
pdf 190 KB Descargar

Certificado MER

  • inglés
pdf 190 KB Descargar

Certificación EAC

  • inglés
pdf 300 KB Descargar

EAC 043/2022

alarma de incendio

  • ruso
pdf 1,0 MB Descargar

Nivel de presión sonora y consumo eléctrico

  • inglés
  • alemán
pdf 540 KB Descargar

MultiCAD-Data

Haga clic aquí para obtener orientación sobre cómo configurar y utilizar los datos CAD.

Detalles del pedido

Detalles del pedidoPA 20
Tensión nominal95–265 V CA24 V CA10–60 V CC
Estándar, alojamiento rojoNúmero de artículo233706400002337030000023370630000
Estándar, alojamiento grisNúmero de artículo233706400552337030005523370630055

Opciones / accesorios

Vídeo

Signaling technology – PATROL: new sounder generation

Muestras de audio

PA and PRO sounders

Audio-Number Descripción Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

Dientes de sierra Tono DIN 33404-3 Alemania (señal de emergencia) PFEER PTAP

9

Chillido lento, alarma de incendios, UK BS5839-1

11

Tono interrumpido (rápido)

13

Tono interrumpido

15

Chillido lento Países Bajos NEN 2575 (alarma de evacuación)

16

Chillido lento Australia AS2220 (alarma de evacuación)

18

Chillido lento NFPA

22

Tono alterno Alerta australiana AS1670, ISO 8201

23

Sirena

24

Sirena

25

Sirena

26

Sirena (alarma industrial Alemania)

27

Barrido

29

Barrido (rápido)

30

Barrido

31

Barrido Francia NFC 48-265

33

Barrido (mediano) UK BS 5839-1

34

Barrido (rápido)

35

Barrido (rápido) UK BS 5839-1

36

Barrido

43

Barrido

44

Barrido IMO 3d, Alemania KTA3901 (alarma de evacuación)

45

Barrido

46

Barrido Finlandia (alarma general)

52

Tono continuo

53

Tono continuo

54

Tono continuo Finlandia (señal completamente clara)

55

Tono continuo Alarma de gas PFEER

56

Tono continuo

57

Tono continuo, UK BS5839-1

59

Tono continuo

60 : EN54-3

Tono continuo

61

Tono continuo

63

Tono continuo

65

Tono continuo Suecia SS031711 (señal completamente clara)

66

Tono continuo

67

Tono continuo Alemania KTS3901 (señal completamente clara)

68

Tono continuo

69

Tono continuo

71

Tono continuo

77

Tono interrumpido

82

Tono interrumpido PFEER (alarma general) UK BS5839-1 (alarma de marcha atrás)

83

Tono interrumpido PFEER (alarma general)

88

Tono interrumpido

90

Tono interrumpido

91

Tono interrumpido

92

Tono interrumpido

93

Tono interrumpido (rápido), bocina

97

Tono interrumpido

98

Tono interrumpido Suecia SS031711 (señal de emergencia)

100

Tono interrumpido (alarma industrial) Alemania

101

Tono interrumpido Suecia SS 031711 (mensaje importante (mensaje previo))

102

Tono interrumpido Suecia SS031711 (advertencia local)

103

Tono interrumpido Suecia SS031711 (advertencia de ataque aéreo)

104 : EN54-3

Tono interrumpido, Suecia SS031711 (señal de emergencia)

107

Tono interrumpido, Alemania KTA3901 (alarma de evacuación)

109

Tono interrumpido, Australia AS2220, AS1610, AS1670

110

Tono interrumpido, (rápido variable) timbre

111

Tono interrumpido, ISO 8201 (señal de evacuación de emergencia), EE.UU (alarma de evacuación)

112

Tono interrumpido ISO 8201 (señal de evacuación de emergencia)

113

Tono interrumpido, ISO 8201 (señal de evacuación de emergencia) barrido

115

Tono interrumpido, IMO (llamada telefónica)

116

Tono interrumpido IMO (abandonar el barco)

117

Tono interrumpido IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (alarma general)

122

Tono alterno

123

Tono alterno

124

Tono alterno, Singapur

125

Tono alterno

128

Tono alterno

130

Tono alterno, UK BS58391-1 (alarma de incendios)

131 : EN54-3

Tono alterno, UK BS5839-1 (alarma de incendios, cruce de ferrocarril)

135

Tono alterno, UK BS5839-1 (alarma de incendios, mayor urgencia - cruce de ferrocarril)

142

Tono alterno

143

Tono alterno, alarma industrial Alemania

144

Tono alterno

146 : EN54-3

Tono alterno Francia NFS 32-001 (alarma de incendios)

147

Tono alterno, Suecia SS031711

148

Tono alterno, Suecia SS031711

152

Tono alterno (campana de dos tonos)

Ventajas del producto

  1. 1

    Sujetador cautivo

    La instalación y el montaje se simplifican y los tornillos no se pierden.

  2. 2

    Junta moldeada por la forma

    Se queda en el lugar y no se puede perder.

  3. 3

    Tecnología de cápsula de sonido electromagnético

    La señal acústica incluye un conjunto de bandas laterales de baja frecuencia para una excelente penetración del sonido en las paredes y puertas, que resulta en alarmas altamente efectivas.

  4. 4

    Conexiones de enchufe y conector

    Las partes superior e inferior se combinan positivamente para simplificar la instalación. Cuando se separan, los peligros eléctricos se eliminan para su manipulación.

  5. 5

    Notificación acústica seleccionable

    Elección de 80 tonos de alarma únicos con cuatro niveles de control de tono para la diferente señalización de eventos específicos.

  6. 6

    Alojamiento resistente al impacto

    Logra la calificación de impacto IK08 para soportar ambientes hostiles.

  7. 7

    Clase de recinto IP 66

    Adecuado para uso en todas las condiciones meteorológicas debido a la protección proporcionada contra la lluvia torrencial, nieve, hielo y polvo. Soporta la aplicación de manguera durante los requisitos de lavado.

  8. 8

    Instalación inteligente

    El cableado eléctrico se realiza en la caja de base para evitar pedirle ayuda a alguien más. Los cables se encaminan de manera segura en la que se elimina la posibilidad de errores y aplastamientos.