Los datos técnicos se pueden encontrar a continuación en Descargas (manual y hoja de producto).
Intense BR 50
- Ultra brillante y superdelgada: excelente perceptibilidad y diseño delgado (ø 54 mm).
- Modo de señalización variable: la luz LED intercambiable determina el modo de emisión (luz continua o luz intermitente)
- Configuración personalizada: se pueden combinar hasta 5 módulos en cualquier momento. Además de varios módulos de luz LED, también se pueden instalar módulos flash de xenón o un módulo de sonido.
- Opciones de diseño flexibles: módulos con lente de color (Fully Coloured) o lente transparente (Crystal Clear) y LED de colores: la elección es suya. Arme su torre de señales de acuerdo con sus necesidades e ideas de diseño.
- Opciones de montaje versátiles: se puede montar en un soporte tubular con zócalo, tubo, soporte de montaje o directamente.
- De aplicación universal: se puede utilizar en interiores y exteriores.
- Funcionamiento supervisado: la bombilla consta de 2 cadenas de LED independientes. Si falla una cadena, el contacto de alarma se activa y la segunda sigue brillando.
- Conectividad: es posible una fácil integración con IO-Link mediante un módulo independiente.
- Nueva versión: tecnología de conexión enchufable M12 lista para usar. Para montaje directo o en soporte con longitudes de 100 mm, 250 mm o 400 mm y soportes de acero inoxidable a juego.
Datos técnicos
Descargas
| Descripción | Tipo | Dimensiones | |
|---|---|---|---|
| BR50-CL-GN CONT.LIGHT GN | 36 KB | Download | |
| BR50-BC Base/ End module | 28 KB | Download | |
| Quick Guide BR 50-AS-i Module | 320 KB | Download | |
| Quick Guide BR 50-BC (Base) | 240 KB | Download | |
| Quick Guide BR 50-M (Monitor.) | 250 KB | Download | |
| Quick Guide BR 50-SM (Sounder) | 290 KB | Download | |
| Quick Guide BR50 Easy Flexi FL | 260 KB | Download | |
| Manual Signal Tower BR 50 | 9,3 MB | Download |
MultiCAD-Data
Detalles del pedido
Columnas de señalización preconfiguradas
Elija una columna de señalización totalmente montada con dos o tres colores diferentes.
| Columnas de señalización preconfiguradas | 24V DC | |
|---|---|---|
| BR50 2 etapas (verde, rojo*) con trípode 100mm, IP 65 | 22118200004 | |
| BR50 3 etapas (verde, amarillo, rojo*) con trípode 100mm, IP 65 | 22118300009 | |
| BR50 3 etapas (verde, rojo, azul*) con trípode 100mm, IP 65 | 22118300010 | |
| * Arriba. | ||
| Detalles del pedido | Módulos BR 50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Versión | Tensión nominal | 230 V CA | 115 V CA | 24 V CC | |
| Módulo de base y de extremo | BR50-BC | Número de artículo | 28250010000 | ||
| Módulo de luz continua | claro BR50-CL-CL | Número de artículo | 28250040010 | ||
| amarillo BR50-CL-YE | Número de artículo | 28250040030 | |||
| naranja BR50-CL-AM | Número de artículo | 28250040040 | |||
| rojo BR50-CL-RE | Número de artículo | 28250040050 | |||
| verde BR50-CL-GR | Número de artículo | 28250040060 | |||
| azul BR50-CL-BL | Número de artículo | 28250040070 | |||
| Módulo de luz intermitente | claro BR50-CL-CL | Número de artículo | 28250051010 | 28250051610 | 28250058010 |
| amarillo BR50-CL-YE | Número de artículo | 28250051030 | 28250051630 | 28250058030 | |
| naranja BR50-CL-AM | Número de artículo | 28250051040 | 28250051640 | 28250058040 | |
| rojo BR50-CL-RE | Número de artículo | 28250051050 | 28250051650 | 28250058050 | |
| verde BR50-CL-GR | Número de artículo | 28250051060 | 28250051660 | 28250058060 | |
| azul BR50-CL-BL | Número de artículo | 28250051070 | 28250051670 | 28250058070 | |
| Módulo de luz parpadeante | claro BR50-FL-CL | Número de artículo | 28250071010 | 28250071610 | 28250078010 |
| amarillo BR50-FL-YE | Número de artículo | 28250071030 | 28250071630 | 28250078030 | |
| naranja BR50-FL-AM | Número de artículo | 28250071040 | 28250071640 | 28250078040 | |
| rojo BR50-FL-RE | Número de artículo | 28250071050 | 28250071650 | 28250078050 | |
| verde BR50-FL-GR | Número de artículo | 28250071060 | 28250071660 | 28250078060 | |
| azul BR50-FL-BL | Número de artículo | 28250071070 | 28250071670 | 28250078070 | |
| Módulo LED, supervisado (módulo superior) | amarillo BR50-LED-M-YE | Número de artículo | - | - | 28250068030 |
| rojo BR50-LED-M-RE | Número de artículo | - | - | 28250068050 | |
| Módulo LED, supervisado (módulo inferior) | amarillo BR50-LED-M-YE | Número de artículo | - | - | 28250368030 |
| rojo BR50-LED-M-RE | Número de artículo | - | - | 28250368050 | |
| Módulo de avisador acústico | BR50-SM | Número de artículo | 28250081000 | 28250081600 | 28250088000 |
| Módulo AS-i | BR50-AS-i | Número de artículo | 28250148300 | ||
| Módulo AS-i-AB | Br50-AS-i-AB | Número de artículo | 28250178300 | ||
| Módulo de información | BR50-IM | Número de artículo | 28250270000 | ||
| Soporte tubular con pedestal | 100 mm BR50-S100 | Número de artículo | 28250150010 | ||
| 250 mm BR50-S250 | Número de artículo | 28250150020 | |||
| 400 mm BR50-S400 | Número de artículo | 28250150040 | |||
| Tubo con rosca y soporte (excl. sello y cable) | 100 mm BR50-T100 | Número de artículo | 28250160010 | ||
| 250 mm BR50-T250 | Número de artículo | 28250160020 | |||
| 400 mm BR50-T400 | Número de artículo | 28250160040 | |||
Las bombillas para los módulos de luz continua y de luz intermitente se deben pedir por separado.
Números de artículo para otras tensiones y versiones a petición.
Ventajas del producto
-
1
Módulos de función supervisada
Para mayor seguridad: el módulo está equipado con 2 hilos LED redundantes. En caso de mal funcionamiento de una hebra, se inicia un cambio automático a la segunda hebra y se emite una alarma.
-
2
Diseño superdelgado
54 mm de diámetro para indicación del estado de la máquina y muchas más aplicaciones.
-
3
Módulo audible
Ampliable con una sonda para una mayor perceptibilidad.
-
4
Ultra brillante
Las fuentes de luz muy brillantes permiten una excelente perceptibilidad.
-
5
Configuración individual
Se pueden combinar hasta 5 módulos con 6 colores como se desee simplemente mediante cierre de bayoneta, también en un segundo momento.
-
6
Opciones de diseño flexible
Además de los módulos totalmente coloreados, también están disponibles módulos cristalinos con LED coloreados.
-
7
Opciones de montaje versátiles
Puede montarse mediante soporte tubular con zócalo, tubo, soporte de montaje o directamente.
-
8
Módulo AS-i
Es posible una fácil integración en un sistema de bus AS-Interface con un módulo separado.