PY X-M-10

Feu flash PYRA® 10 Joules
  • sûr : un montage incorrect est impossible
  • simple : temps d’installation et d’assemblage courts
  • économique : de nombreuses possibilités de signalisation du fait de la technologie Xénon
  • options d’installations avec cosses extérieure ou trous intérieur
  • choix de 4 fréquences de flash par les switch DIP
  • adapté au montage du panneau
  • courant électrique constant sur les versions 24 V CC afin d’éviter les fluctuations de charge
  • limitation du courant interne et détection de sous-tension intégrées (option)
  • synchronisation automatique pour les applications flash-multiples

système de protection

boîtier antichoc

NEMA 4/4X

température de service

Version SSM

connector (optionally)

Version SSM

Version SSM

Homologué par CNBOP-PIB

Conformité EurAsie

garantie

Couverture 3D Pfannenberg

Taille de la couverture (A x B x C en mètre)

Indiquer Avertissement Alerte
rouge
jaune
vert
ambre
bleu
transparent
Pour afficher d'autres valeurs, cliquez sur le champ EFFACER SÉLECTION. Sélectionnez maintenant les coloris de lentille ou les niveaux d'alarme souhaités.

Les chiffres affichés sont principalement destinés à une orientation rapide. Pour une interprétation individuelle et précise, utilisez Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Caractéristiques techniques

Données électriquesPY X-M-10
Tension nominale230 V CA115 V CA24 V CC
Fréquence nominale50/60 Hz50/60 Hz
Plage de fonctionnement187–255 V90–135 V10–57 V
Courant absorbé @ 1 Hz150 mA240 mA540 mA @ 24 V

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section Téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity_CE_085506677_Rev06_Mar24_PY X-M.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507030_Rev01_Mar24_PY X-M.pdf pdf 29 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) pdf 560 KB Download
MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 pdf 2,4 MB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 390 KB Téléchargement

Certificat VdS (SSM)

  • allemand
  • anglais
pdf 660 KB Téléchargement

Certificat VdS white, yellow, amber, green, blue

  • anglais
  • allemand
pdf 1,7 MB Téléchargement

Support de plannification

  • anglais
pdf 840 KB Téléchargement

Fichier 3D IGS

  • anglais
zip 1,0 MB Téléchargement

Fichier 3D SAT

  • anglais
zip 1,2 MB Téléchargement

Fichier 3D STEP

  • anglais
zip 1,0 MB Téléchargement

EPLAN macro EDZ

  • anglais
zip 2,7 MB Téléchargement

Déclaration de Performance

  • anglais
pdf 1,3 MB Téléchargement

Déclaration de conformité

  • anglais
  • allemand
pdf 63 KB Téléchargement

Certificat UL

  • anglais
pdf 380 KB Téléchargement

Certificat EN 54-23

  • anglais
pdf 340 KB Téléchargement

Certificat EAC

  • russe
pdf 300 KB Téléchargement

Certificat CNBOP(24V DC, SSM)

  • polonais
pdf 300 KB Téléchargement

MultiCAD-Data

Détails de commande

Détails de commandeboîtier rougePY X-M-10PY X-M-10-SSM (EN 54-23)
Couleur de calotteTension nominale230 V CA115 V CA24 V CC24 V CC
TransparentNuméro d'article21551101000215511510002155181100021551801005
JauneNuméro d'article215511030002155115300021551813000
OrangeNuméro d'article215511040002155115400021551814000
RougeNuméro d'article21551105000215511550002155181500021551805005
Détails de commandeboîtier grisPY X-M-10PY X-M-10 SSM (EN 54-23)
Couleur de calotteTension nominale230 V CA115 V CA24 V CC24 V CC
TransparentNuméro d'article21551101055215511510552155181105521551801061
JauneNuméro d'article215511030552155115305521551813055
OrangeNuméro d'article215511040552155115405521551814055
RougeNuméro d'article21551105055215511550552155181505521551805061

* Appareil avec homologation EN 54-23

Les numéros d'articles pour les autres couleurs de calotte et tensions sur demande.

Options / Accessoires

Avantages du produit

  1. 1

    Puissante

    Lumière flash stroboscopique extrêmement lumineuse et très visible pour la signalisation dans de grandes zones de fabrication et des entrepôts ainsi que dans des espaces extérieurs.

  2. 2

    Joint moulé-formé

    Tient en place et ne peut pas être perdu.

  3. 3

    Installation intelligente

    Le câblage électrique est effectué dans le boîtier de base pour éviter un assemblage à 3 mains maladroit. Les fils sont acheminés en toute sécurité pour supprimer les risques de pincement et d'erreurs.

  4. 4

    Attaches captives

    L'installation et l'assemblage sont simplifiés et les vis ne peuvent pas se perdre.

  5. 5

    Certifié EN 54-23 (version SSM)

    Satisfait aux exigences de l'UE en matière d'alarme de sécurité incendie.

  6. 6

    Stabilité de la charge du circuit

    Les versions 24 V AC/DC comportent des régulateurs à courant constant pour un fonctionnement stable et efficace du système.

  7. 7

    Régulateur de courant de démarrage

    Fournit une protection électrique pour les dispositifs de commande tels que la commutation des composants et des relais (option).

  8. 8

    Fiches et prises de connexion

    Les pièces supérieures et inférieures se combinent positivement pour simplifier l'installation. Lorsqu'elles sont séparées, les risques électriques sont éliminés pour la manipulation.

  9. 9

    Boîtier et lentille résistants aux impacts

    Correspond à l'indice IK08 de résistance aux chocs dans des conditions extrêmes.

  10. 10

    Évaluation de l'enceinte IP 66

    Convient pour une utilisation dans toutes les conditions météorologiques grâce à la protection fournie contre la pluie, la neige, le gel et la poussière. Résiste à la pulvérisation dirigée au jet pendant les exigences de lavage à grande eau.

  11. 11

    Tube flash

    Le flash au xénon stroboscopique génère une lumière extrêmement visible sans filaments fragiles. Une pince de fixation en acier offre une résistance supplémentaire aux chocs et aux vibrations.

  12. 12

    Options de montage flexibles

    Le gabarit de trou intégré s'adapte à de nombreux boîtiers électriques usuels dans le monde entier. S'installe droit sur les enceintes, du plafond vers le bas, ou verticalement sur les murs.