FLZ 510 – FLZ 530

Thermostats

La série FLZ des thermostats comprend trois versions. Ils sont disponibles avec N.C / N.O et contacts d'inverseur. Associés aux résistances chauffantes d'armoire de commande, ils contrôlent la température de l'armoire de commande. Associés aux ventilateurs à filtre, ils sont d'autant plus économiques en énergie, matériaux et temps pour un meilleur équilibre environnemental. Dans l'ensemble, cela se traduit par une plus grande fiabilité du processus de production, une réduction de la consommation d'énergie due à une utilisation fondée uniquement sur les besoins et une amélioration de l'efficacité des résistances chauffantes et ventilateurs contrôlés.

tolérance de point de commutation (FLZ 510)

tolérance de point de commutation (FLZ 510)

inverseur à contact à ressort (FLZ 510)

contact à ressort norm. fermé (FLZ 520)

contact à ressort norm. ouvert (FLZ 530)

homologation UL

 

Caractéristiques techniques

DonnéesFLZ 510FLZ 520FLZ 530
Plage de réglage–20 … +80 °C / –4 … +176 °F selon type
Type de contactinverseur avec contact par ressortN.C. avec contact par ressortN.O. avec contact par ressort
Différence de température de commutation1/3 K selon type<7 K
Tolérance point de commutation±3 K±4 K
Valeur max. puissance de ruptureN.C.100–250 V CA / 10 (2) A120 V AC / 15 (2) A
240 V AC / 10 (2) A
-
N.O.100–250 V CA / 5 (2) A-120 V AC / 15 (2) A
240 V AC / 10 (2) A
CCmax. 30max. 30
Températures d’utilisation–40 … +80 °C / –40 … +176 °F
Température de stockage–40 … +80 °C / –40 … +176 °F
Convient pour opération derésistance chauffante et ventilateurrésistance chauffanteventilateur
Type de montagefixation rapide pour barres de profil 35 mm conforme à la norme EN 60715

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
FLZ 520 THERMOSTAT 0..+60C Ope pdf 44 KB Download
FLZ 520 THERMOSTAT 0..+60C Ope pdf 31 KB Download
Manual FLZ 520/530 54x pdf 440 KB Download
Manual FLZ 510 pdf 890 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 400 KB Téléchargement

Fichier 3D STEP FLZ 510

  • anglais
zip 1,1 MB Téléchargement

Fichier 3D STEP FLZ 520/530

  • anglais
zip 720 KB Téléchargement

UL certificate

  • anglais
pdf 220 KB Téléchargement

CSA certificate FLZ520 FLZ530

  • anglais
pdf 210 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeFLZ 510
Plage de température de commutationDifférence de température de commutation1 K3 K
–20 °C (–4 °F) … +40 °C (+104 °F)Numéro d'article1710300000317105000003
0 °C (+32 °F) … +60 °C (+140 °F)Numéro d'article1710300000017105000000
+20 °C (+68 °F) … +80 °C (+176 °F)Numéro d'article1710300000417105000004
Détails de la commandeFLZ 520FLZ 530
Plage de température de commutationDifférence de température de commutation<7 K
–20 °C (–4 °F) … +40 °C (+104 °F)Numéro d'article1711100000317121000003
0 °C (+32 °F) … +60 °C (+140 °F)Numéro d'article1711100000017121000000
+20 °C (+68 °F) … +80 °C (+176 °F)Numéro d'article1711100000417121000004

Numéros d'article pour d'autres types sur demande.

Avantages du produit

  1. 1

    La Série FLZ

    de thermostats consiste en trois versions. Ils sont disponibles avec contacts normalement fermés | contacts normalement ouverts et l'inverse.

  2. 2

    En combinaison

    avec des ventilateurs à filtres, ils permettent des économies d'énergie, de matériaux et de temps supplémentaires - pour un meilleur équilibre environnemental.

  3. 3

    Connexion électrique

    en utilisant des bornes à vis et une fixation par encliquetage rapide sur rail DIN.

  4. 4

    En combinaison

    avec des radiateurs d'armoires de commande, ils servent à la régulation de la température à l'intérieur de l'armoire de commande.

  5. 5

    Par l'utilisation de thermostats

    vous pouvez obtenir une plus grande fiabilité dans le processus de production, réduire la consommation d'énergie en raison de l'utilisation fondée sur le besoin et une amélioration de l'efficacité des radiateurs et ventilateurs à filtre commandés.