Strahlungsheizung Mini 10–30W

Mini-Strahlungsheizungen

Die Baureihe der PRH Mini-Strahlungsheizungen besteht aus drei Varianten mit Heizleistungen von 10, 20 und 30 Watt. Die Mini-Heizungen von Pfannenberg eignen sich besonders für den Einsatz in kleinen Gehäusen oder zur punktuellen Erwärmung sensitiver Bereiche.

DIN-schienenmontage

multispannung

extreme T-bedingungen

Technische Daten

DatenPRH 010-MPRH 020-MPRH 030-M
Heizleistung (Tu = +20 °C)10 W20 W30 W
Schutzart bei bestimmungsgemäßem EinsatzIP 54
Einsatztemperatur–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Lagertemperatur–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
MontageartSchnappbefestigung für 35 mm Profilschiene nach EN 60715

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_CE_085506659_Rev21_Mar24_FLH010-150_PRH.pdf pdf 30 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev01_Mar24_FLH010-150_PRH.pdf pdf 25 KB Download
Manual PRH pdf 250 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 260 KB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 1,4 MB Download

Konformitätserklärung

  • Deutsch
  • Englisch
pdf 44 KB Download

UL recognized Zertifikat UL508/CSA C22.2 No. 14

  • Englisch
pdf 220 KB Download

UL recognized certificate UL499/CSA C22.2 No. 88

  • Englisch
pdf 240 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 930 KB Download

Weitere Software-Tools zur digitalen Produkteinbindung in Ihre Planung und Dokumentation (wie z.B. Eplan-Makros) finden Sie unter MyPfannenberg.

Bestellung

BestelldatenPRH 010-MPRH 020-MPRH 030-M
Artikelnummer170001053171700020531717000305317

Produktvorteile

  1. 1

    3 verschiedene Leistungsklassen

    sind verfügbar. Die notwendige Gesamtleistung kann so einfach bedarfsgerecht verteilt werden.

  2. 2

    Montage

    Integrierte Schnappbefestigung für 35-mm-DIN-Schiene.

  3. 3

    Elektrischer Anschluss

    über ein 300-mm- Anschlusskabel.

  4. 4

    Applikationen

    Zur Vermeidung von niedrigen Temperaturen oder zu hoher relativer Luftfeuchtigkeit.

  5. 5

    Vorwiegende Anwendung

    in kleinen Gehäusen oder zur punktuellen Erwärmung sensitiver Bereiche.

  6. 6

    Kompakter

    und robuster Aufbau ohne Lüfter.