PFA 40.000

Filtr wylotowy
  • taki sam kształt jak w przypadku wentylatorów filtrujących z serii PF
  • zatrzask opracowany i opatentowany przez firmę Pfannenberg
  • montaż drzwiowy bez śrub zgodnie z normą VDE 0113 (EN 60204)
  • prosta wymiana maty filtrującej w czasie pracy urządzenia
  • urządzenie ze zintegrowaną uszczelką piankową do obudowy
  • stopień ochrony IP 54 i IP 55, NEMA typ 12
  • certyfikat UL, cUL
  • odporność na promieniowanie UV (wersja IP 55, RAL 7035)
  • wycięcie zgodne z rozmiarem montażowym 4 urządzeń 3. i 4. generacji
  • filtry wylotowe dostępne również w opakowaniach po 24 sztuk dla szybszego montażu

rodzaj ochrony

rodzaj ochrony

NEMA TYP 12

odporność

Z certyfikatem UL dla Kanady i Stanów Zjednoczonych

Dane techniczne

DanePFA 40.000
Wycięcie223 x 223 mm
Stopień ochrony zgodnie
z normą EN 60529 / UL 50
IP 54NEMA Typ 12 – filtr standardowy
IP 55NEMA Typ 12 – filtr karbowany
Klasa jakości maty filtrującej
zgodnie z normą EN 779
IP 54G 4
IP 55G 4
KolorRAL 7035, inne kolory dostępne na żądanie

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
PFA 40000 54 9011 pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
PFA 40000 54 9011 STEP 6,0 MB Download
Filter 216x216 IP54/Type12 PF4 pdf 42 KB Download
Fluted filter 212,5x200 IP55 P pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 540 KB Do pobrania

Rysunek (IGES)

  • angielski
zip 2,0 MB Do pobrania

Model 3D (STEP)

  • angielski
zip 1,4 MB Do pobrania

Certyfikat CSA

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

Certyfikat UL listed

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

Certyfikat UL recognized

  • angielski
pdf 170 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówienia RAL 7035PFA 40.000
Stopień ochronyIP 54IP 55
Numer artykułu1174000105511740003055
Numer artykulu opakowanie zbiorcze 24 sztuk1174000141211740003412
Dane do zamówienia RAL 9011PFA 40.000
Stopień ochronyIP 54IP 55
Numer artykułu11740001050

Numery artykułów dla innych typów dostępne na żądanie.

Opcje / Akcesoria

Maty filtrujące (5 szt./opakowanie)IP 54IP 55
Numer artykułu1861160003218611600036
Wymiary216 x 216 mm212 x 200 mm

Wideo

Zarządzanie ciepłem w firmie Pfannenberg – Wentylatory filtrujące czwartej generacji