PWS 7502 5,2kW

Wymiennik ciepła powietrze/woda 5.200 W
  • urządzenie bezobsługowe
  • łatwe w montażu uszczelnienie, bez potrzeby przeróbek wycięcia montażowego
  • zintegrowany termostat i zawór elektromagnetyczny do sterowania temperaturą
  • zintegrowane monitorowanie temperatury ze stykiem alarmowym

montaż z boku

rodzaj ochrony

rodzaj ochrony

alarm temperatury

regulacja temperatury

Dane techniczne

DanePWS 7502
Napięcie znamionowe ±10%50/60 Hz AC60 Hz AC
230 V115 V
Moc chłodzenia przy 400 l/hW10/L355200 W
Temperatura otoczenia+1 … +70°C / +34 … +158°F
Temperatura wody przy ujściu+1 … +35°C / +34 … +95°F
Rodzaj ochrony według EN 60529IP 55w stosunku do szafy sterującej, w przypadku
zastosowania zgodnego z przeznaczeniem

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
CE DECLARATION PWS pdf 250 KB Download
Manual PWx pdf 1,5 MB Download
Supplement PWS 7502 pdf 240 KB Download
Supplement PWS 7502 115V pdf 250 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 1,3 MB Do pobrania

Wycięcie

  • angielski
pdf 1,1 MB Do pobrania

Model 3D (STEP)

  • angielski
zip 3,6 MB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 1,7 MB Do pobrania

UL recognized certificate

  • angielski
pdf 240 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaPWS 7502
Napięcie znamionowe230 V AC115 V AC
Numer artykułu1205501005512055017055

Numery artykułów dla innych typów dostępne na żądanie.