Intense BR 50

Ultra jasna i adaptowalna wieża sygnalizacyjna LED o smukłej konstrukcji
  • Ultra jasna i super smukła – Doskonała widoczność i smukła konstrukcja (ø 54 mm).
  • Tryb sygnalizacji określany przez diodę LED – Wymienne diody LED określają sposób sygnalizacji (światło ciągłe lub migające). Standardowe moduły są już wyposażone w diody LED światła ciągłego.
  • Indywidualna konfiguracja – W dowolnym momencie można połączyć do 5 modułów. Oprócz różnych modułów światła LED można również zainstalować moduły ksenonowych lamp błyskowych lub moduł dźwiękowy.
  • Elastyczne opcje projektowe – Moduły w pełni kolorowe lub przezroczyste z kolorowymi diodami LED – wybór należy do Ciebie. Zmontuj swoją indywidualną wieżę sygnalizacyjną zgodnie ze swoimi potrzebami i pomysłami projektowymi.
  • Wszechstronne opcje montażu – Możliwy montaż na stojaku rurowym z cokołem, rurą, wspornikiem montażowym lub bezpośrednio.
  • Uniwersalne zastosowanie – Do użytku wewnątrz i na zewnątrz.
  • Monitorowane funkcji – Oddzielny moduł LED dla większego bezpieczeństwa we wrażliwych zastosowaniach, gdzie w przypadku awarii należy wysłać sygnał do zewnętrznego systemu bezpieczeństwa, stacji operacyjnej lub centrum sterowania.
  • Łączność – Łatwa integracja z protokołem IO-Link jest możliwa dzięki zastosowaniu oddzielnego modułu.
  • Nowa wersja - zmontowana technologia połączeń wtykowych M12. Do montażu bezpośredniego lub montaż na stojaku o długości 100mm, 250mm lub 400mm plus pasujące uchwyty ze stali nierdzewnej.

rodzaj ochrony

protection system (option)

option

zakres temperatur pracy

Certyfikat UL

Zgodność z wymogami EurAsian

Dane techniczne

Dane techniczne można znaleźć poniżej w sekcji Do pobrania (instrukcja i karta katalogowa)

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
BR50-BC Base/ End module pdf 36 KB Download
BR50-BC Base/ End module pdf 28 KB Download
Quick Guide BR 50-M12, -SR pdf 360 KB Download
Quick Guide BR 50-AS-i Module pdf 320 KB Download
Quick Guide BR 50-BC (Base) pdf 240 KB Download
Quick Guide BR 50-M (Monitor.) pdf 250 KB Download
Quick Guide BR 50-SM (Sounder) pdf 290 KB Download
Quick Guide BR50 Easy Flexi FL pdf 260 KB Download
Quick Guide BR50 IO-Link pdf 770 KB Download
Quick Guide BR50 SM-HO pdf 1,1 MB Download
Manual Signal Tower BR 50 pdf 9,3 MB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 2,8 MB Do pobrania

Modele 3D IGS_SAT_STEP

  • angielski
zip 15 MB Do pobrania

Order options: How to configurate BR50

  • angielski
pdf 270 KB Do pobrania

UL certificate

  • angielski
pdf 230 KB Do pobrania

MultiCAD-Data

Dane do zamówienia

Moduł bazowy
(Obowiązkowy moduł do podłączenia dowolnej kombinacji, niezbędny do montażu )
BR 50 Moduł bazowy i końcowy28250010000
 
BR 50 Moduły bazowe i końcowe z gotowym połączeniem wtykowym M12:
Moduł bazowy / końcowy z wtyczką M1228250126000
Moduł bazowy / końcowy na stojaku 100 mm z wtyczką M1228250126010
Moduł bazowy / końcowy na stojaku 250 mm z wtyczką M1228250126020
Moduł bazowy / końcowy na stojaku 400 mm z wtyczką M1228250126040
 
Moduł bazowy / końcowy z modułem IO-Link i złączem M1228250988000

Moduły Easy

Moduły Easy są standardowo wyposażone w źródło światła. Nie ma potrzeby zamawiania osobnego źródła światła.

Moduły światła ciągłego (domyślnie zintegrowane diody LED)24V AC/DC
Moduł światła ciągłego Fully Coloured - Żółty28250376033
Moduł światła ciągłego Fully Coloured - Pomarańczowy28250376042
Moduł światła ciągłego Fully Coloured - Czerwony28250376055
Moduł światła ciągłego Fully Coloured - Zielony28250376066
Moduł światła ciągłego Fully Coloured - Niebieski28250376072
 
Moduł światła ciągłego Crystal Clear - Biały28250376012
Moduł światła ciągłego Crystal Clear - Zółty28250376013
Moduł światła ciągłego Crystal Clear - Zielony28250376016
Moduł światła ciągłego Crystal Clear - Czerowny28250376015
Moduły światła migającego, w tym. elektronika flash24V AC/DC230V AC
Moduł światła migającego Przezroczysty2825007801028250071010
Moduł światła migającego Żółty2825007803028250071030
Moduł światła migającego Pomarańczowy2825007804028250071040
Moduł światła migającego Czerwony2825007805028250071050
Moduł światła migającego Zielony2825007806028250071060
Moduł światła migającego Niebieski2825007807028250071070
Moduły sygnalizacyjne bez źródła światła
Moduł sygnalizacyjny Przezroczysty (Crystal Clear)28250040010
Moduł sygnalizacyjny Żółty28250040030
Moduł sygnalizacyjny Pomarańczowy28250040040
Moduł sygnalizacyjny Czerwony28250040050
Moduł sygnalizacyjny Zielony28250040060
Moduł sygnalizacyjny Niebieski28250040070
Źródło światła LED*24V AC/DC230V AC
LED BA 15d Światło ciągłe Żółte2821300009928213000103
LED BA 15d Światło ciągłe Czerwone2821300010028213000104
LED BA 15d Światło ciągłe Zielone2821300010128213000105
LED BA 15d Światło ciągłe Białe2821300010228213000106
 
LED BA 15d Światło migające Żółte2821300010728213000111
LED BA 15d Światło migające Czerwone2821300010828213000112
LED BA 15d Światło migające Zielone2821300010928213000113
LED BA 15d Światło migające Białe2821300011028213000114
 
* Diody LED przeznaczone tylko do użytku w modułach BR 50.

Wstępnie skonfigurowane wieże sygnałowe

Wybierz w pełni zmontowaną wieżę sygnalizacyjną w dwóch lub trzech różnych kolorach.

Wstępnie skonfigurowane wieże sygnałowe24V DC
BR50 2-stopniowy (zielony, czerwony*) z podstawką 100mm, IP 6522118200004
BR50 3-stopniowy (zielony, żółty, czerwony*) z podstawką 100mm, IP 6522118300009
BR50 3-stopniowy (zielony, czerwony, niebieski*) z podstawką 100mm, IP 6522118300010
 
* Na wierzchu.

Inne moduły funkcjonalne, opcje montażu i akcesoria

Moduły funkcjonalne24V DC230V AC
Moduł dźwiękowy2825081800028250081000
Moduł LED Żółty monitorowany górny segment28250068030-
Moduł LED Czerwony monitorowany górny segment28250068050-
Moduł LED Zielony monitorowany górny segment28250068060-
Moduł LED Żółty monitorowany dolny segment28250368030-
Moduł LED Czerwony monitorowany dolny segment28250368050-
Moduł LED Zielony monitorowany dolny segment28250368060-
Moduł AS-i 26.5 - 31.6V DC28250148300-
Moduł IO-Link 21 - 27V DC28250998000-
Opcje montażu
Stojak montażowy z cokołem - 100mm28250150010
Stojak montażowy z cokołem - 250mm28250150020
Stojak montażowy z cokołem - 400mm28250150040
Plastikowy uchwyt ścienny do montażu na stojaku (nie dla złącza M12)28250200000
Rura z gwintem i wspornikiem - 100mm28250160010
Rura z gwintem i wspornikiem - 250mm28250160020
Rura z gwintem i wspornikiem - 400mm28250160040
Uchwyt ze stali nierdzewnej do bezpośredniego montażu do podstawy z lub bez złącza M1228250180000
Uchwyt ze stali nierdzewnej do statywów z lub bez złącza M1228250190000
Zestaw montażowy do montażu na stojaku z cokołem28250290000
Zestaw montażowy odciążający do montażu bezpośredniego28250280000
Akcesoria
Narzędzie do usuwania żarówek28250250000
Uszczelka modułu IP 65 (1 na moduł świetlny plus 1 na moduł bazowy)28250220000
Uszczelka rury IP 65 (tylko do montażu na statywie lub na rurze)28250230000
Zestaw do bezpośredniego montażu28250210000

Zalety produktów

  1. 1

    Moduły monitorowania funkcji

    W celu zwiększenia bezpieczeństwa: moduł jest wyposażony w 2 żyły LED. W przypadku awarii jednej żyły następuje automatyczne przełączenie na drugą żyłę i alarm.

  2. 2

    Wyjątkowo smukła konstrukcja

    Średnica 54 mm dla wskazywania stanu maszyny i wielu innych zastosowań.

  3. 3

    Moduł dźwiękowy

    Możliwość rozbudowy o sygnalizator akustyczny dla jeszcze lepszego odbioru.

  4. 4

    Ultra jasna

    Bardzo jasne źródła światła zapewniają doskonałą widoczność.

  5. 5

    Indywidualna konfiguracja

    Do 5 modułów w 6 kolorach można dowolnie łączyć za pomocą zamka bagnetowego, nawet później.

  6. 6

    Elastyczne opcje projektowe

    Oprócz w pełni kolorowych modułów dostępne są również transparentne moduły z kolorowymi diodami LED.

  7. 7

    Wszechstronne opcje montażu

    Możliwość montażu na stojaku rurowym z cokołem, rurą, wspornikiem montażowym lub bezpośrednio.

  8. 8

    Moduł AS-i

    Łatwa integracja z systemem AS-Interface jest możliwa dzięki oddzielnemu modułowi.