Dane techniczne | BR 50 (moduły standardowe) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Moduły | lampa światła ciągłego | lampa migająca 1,5 Hz | |||
Kolory | przezroczysty, żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski | ||||
Liczba segmentów (łącznie) | maks. 5 (kolejność i kolor można wybierać indywidualnie) | ||||
Źródło światła | żarówka BA15d | LED | żarówka BA15d | LED | |
Moc nominalna | na segment | 7 W | w zależności od napięcia | 7 W | w zależności od napięcia |
na segment, jeśli 5 segmentów | 5 W | 5 W | |||
Znamionowy pobór prądu (50/60 Hz) | 230 V AC | 35 mA | 15 mA | 35 mA | – |
115 V AC | 64 mA | 15 mA | – | – | |
zakres roboczy | –15 % ... +10 % | ||||
Znamionowy pobór prądu | 24 V DC | 300 mA | 30 mA | 250 mA | 30 mA |
zakres roboczy | –15 % ... +20 % | 10–30 V |
Dane techniczne | BR 50 (moduły standardowe) | ||
---|---|---|---|
Moduły | lampa błyskowa | sygnalizator akustyczny | |
Kolory | przezroczysty, żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski | ||
Liczba segmentów (łącznie) | maks. 5 (kolejność i kolor można wybierać indywidualnie) | ||
Energia błysku | 230/115 V AC | 0,6 J | |
24 V AC/DC | 1 J | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | 85 /-10 dB(A) | ||
Znamionowy pobór prądu (50/60 Hz) | 230 V AC | 10,5 mA | 15 mA |
115 V AC | 20 mA | 15 mA | |
zakres roboczy | –10 % ... +15 % | –15 % ... +10 % | |
Znamionowy pobór prądu | 24 V DC | AC/DC: 100 mA | 12 mA |
zakres roboczy | AC: 10–27 V / DC: 10–35 V | –15 % ... +20 % |
Dane techniczne | monitorowany moduł światła ciągłego | BR 50 moduł podległy szyny AS-i | |
---|---|---|---|
Moduły | AS-i | AS-i-AB | |
Typy modułów | monitorowana lampa światła ciągłego | moduł LED, moduł sygnalizatora akustycznego, moduł lampy światła ciągłego, moduł lampy migającej | |
Kolory | żółty, czerwony | ||
Liczba segmentów (łącznie) | maks. 3 | maks. 4 | maks. 3 |
Źródło światła | 2x 8 LED (bez możliwości wymiany) | ||
Wyjście alarmowe/Profil AS-i | maks. 230 V / 80 mA, RONmaks. = 35 Ω (zamknięte przy bezproblemowym działaniu) | S-8.F.E | S-8.A.E |
Napięcie znamionowe | 24 V DC | 26,5–31,6 V | |
Znamionowy pobór prądu | ok. 35 mA | <0,25 A |
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji Pobieranie na tej stronie.
Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.