Dane techniczne można znaleźć poniżej w sekcji Do pobrania (instrukcja i karta katalogowa)
Intense BR 50
- Ultra jasna i super smukła – Doskonała widoczność i smukła konstrukcja (ø 54 mm).
- Tryb sygnalizacji określany przez diodę LED – Wymienne diody LED określają sposób sygnalizacji (światło ciągłe lub migające). Standardowe moduły są już wyposażone w diody LED światła ciągłego.
- Indywidualna konfiguracja – W dowolnym momencie można połączyć do 5 modułów. Oprócz różnych modułów światła LED można również zainstalować moduły ksenonowych lamp błyskowych lub moduł dźwiękowy.
- Elastyczne opcje projektowe – Moduły w pełni kolorowe lub przezroczyste z kolorowymi diodami LED – wybór należy do Ciebie. Zmontuj swoją indywidualną wieżę sygnalizacyjną zgodnie ze swoimi potrzebami i pomysłami projektowymi.
- Wszechstronne opcje montażu – Możliwy montaż na stojaku rurowym z cokołem, rurą, wspornikiem montażowym lub bezpośrednio.
- Uniwersalne zastosowanie – Do użytku wewnątrz i na zewnątrz.
- Monitorowane funkcji – Oddzielny moduł LED dla większego bezpieczeństwa we wrażliwych zastosowaniach, gdzie w przypadku awarii należy wysłać sygnał do zewnętrznego systemu bezpieczeństwa, stacji operacyjnej lub centrum sterowania.
- Łączność – Łatwa integracja z protokołem IO-Link jest możliwa dzięki zastosowaniu oddzielnego modułu.
- Nowa wersja - zmontowana technologia połączeń wtykowych M12. Do montażu bezpośredniego lub montaż na stojaku o długości 100mm, 250mm lub 400mm plus pasujące uchwyty ze stali nierdzewnej.
Dane techniczne
Do pobrania
| Opis | Format | Rozmiar | |
|---|---|---|---|
| BR50-BC Base/ End module | 36 KB | Download | |
| BR50-BC Base/ End module | 28 KB | Download | |
| Quick Guide BR 50-M12, -SR | 360 KB | Download | |
| Quick Guide BR 50-AS-i Module | 320 KB | Download | |
| Quick Guide BR 50-BC (Base) | 240 KB | Download | |
| Quick Guide BR 50-M (Monitor.) | 250 KB | Download | |
| Quick Guide BR 50-SM (Sounder) | 290 KB | Download | |
| Quick Guide BR50 Easy Flexi FL | 260 KB | Download | |
| Quick Guide BR50 IO-Link | 770 KB | Download | |
| Quick Guide BR50 SM-HO | 1,1 MB | Download | |
| Manual Signal Tower BR 50 | 9,3 MB | Download |
| Opis | Język | Format | Rozmiar | Do pobrania |
|---|---|---|---|---|
Karta katalogowa |
|
2,8 MB | Do pobrania | |
Modele 3D IGS_SAT_STEP |
|
15 MB | Do pobrania | |
Order options: How to configurate BR50 |
|
270 KB | Do pobrania | |
UL certificate |
|
230 KB | Do pobrania |
MultiCAD-Data
Dane do zamówienia
| Moduł bazowy (Obowiązkowy moduł do podłączenia dowolnej kombinacji, niezbędny do montażu ) | |
|---|---|
| BR 50 Moduł bazowy i końcowy | 28250010000 |
| BR 50 Moduły bazowe i końcowe z gotowym połączeniem wtykowym M12: | |
| Moduł bazowy / końcowy z wtyczką M12 | 28250126000 |
| Moduł bazowy / końcowy na stojaku 100 mm z wtyczką M12 | 28250126010 |
| Moduł bazowy / końcowy na stojaku 250 mm z wtyczką M12 | 28250126020 |
| Moduł bazowy / końcowy na stojaku 400 mm z wtyczką M12 | 28250126040 |
| Moduł bazowy / końcowy z modułem IO-Link i złączem M12 | 28250988000 |
Moduły Easy
Moduły Easy są standardowo wyposażone w źródło światła. Nie ma potrzeby zamawiania osobnego źródła światła.
| Moduły światła ciągłego (domyślnie zintegrowane diody LED) | 24V AC/DC | |
|---|---|---|
| Moduł światła ciągłego Fully Coloured - Żółty | 28250376033 | |
| Moduł światła ciągłego Fully Coloured - Pomarańczowy | 28250376042 | |
| Moduł światła ciągłego Fully Coloured - Czerwony | 28250376055 | |
| Moduł światła ciągłego Fully Coloured - Zielony | 28250376066 | |
| Moduł światła ciągłego Fully Coloured - Niebieski | 28250376072 | |
| Moduł światła ciągłego Crystal Clear - Biały | 28250376012 | |
| Moduł światła ciągłego Crystal Clear - Zółty | 28250376013 | |
| Moduł światła ciągłego Crystal Clear - Zielony | 28250376016 | |
| Moduł światła ciągłego Crystal Clear - Czerowny | 28250376015 | |
| Moduły światła migającego, w tym. elektronika flash | 24V AC/DC | 230V AC | |
|---|---|---|---|
| Moduł światła migającego Przezroczysty | 28250078010 | 28250071010 | |
| Moduł światła migającego Żółty | 28250078030 | 28250071030 | |
| Moduł światła migającego Pomarańczowy | 28250078040 | 28250071040 | |
| Moduł światła migającego Czerwony | 28250078050 | 28250071050 | |
| Moduł światła migającego Zielony | 28250078060 | 28250071060 | |
| Moduł światła migającego Niebieski | 28250078070 | 28250071070 | |
| Moduły sygnalizacyjne bez źródła światła | |||
|---|---|---|---|
| Moduł sygnalizacyjny Przezroczysty (Crystal Clear) | 28250040010 | ||
| Moduł sygnalizacyjny Żółty | 28250040030 | ||
| Moduł sygnalizacyjny Pomarańczowy | 28250040040 | ||
| Moduł sygnalizacyjny Czerwony | 28250040050 | ||
| Moduł sygnalizacyjny Zielony | 28250040060 | ||
| Moduł sygnalizacyjny Niebieski | 28250040070 | ||
| Źródło światła LED* | 24V AC/DC | 230V AC | |
|---|---|---|---|
| LED BA 15d Światło ciągłe Żółte | 28213000099 | 28213000103 | |
| LED BA 15d Światło ciągłe Czerwone | 28213000100 | 28213000104 | |
| LED BA 15d Światło ciągłe Zielone | 28213000101 | 28213000105 | |
| LED BA 15d Światło ciągłe Białe | 28213000102 | 28213000106 | |
| LED BA 15d Światło migające Żółte | 28213000107 | 28213000111 | |
| LED BA 15d Światło migające Czerwone | 28213000108 | 28213000112 | |
| LED BA 15d Światło migające Zielone | 28213000109 | 28213000113 | |
| LED BA 15d Światło migające Białe | 28213000110 | 28213000114 | |
| * Diody LED przeznaczone tylko do użytku w modułach BR 50. | |||
Wstępnie skonfigurowane wieże sygnałowe
Wybierz w pełni zmontowaną wieżę sygnalizacyjną w dwóch lub trzech różnych kolorach.
| Wstępnie skonfigurowane wieże sygnałowe | 24V DC | |
|---|---|---|
| BR50 2-stopniowy (zielony, czerwony*) z podstawką 100mm, IP 65 | 22118200004 | |
| BR50 3-stopniowy (zielony, żółty, czerwony*) z podstawką 100mm, IP 65 | 22118300009 | |
| BR50 3-stopniowy (zielony, czerwony, niebieski*) z podstawką 100mm, IP 65 | 22118300010 | |
| * Na wierzchu. | ||
Inne moduły funkcjonalne, opcje montażu i akcesoria
| Moduły funkcjonalne | 24V DC | 230V AC | |
|---|---|---|---|
| Moduł dźwiękowy | 28250818000 | 28250081000 | |
| Moduł LED Żółty monitorowany górny segment | 28250068030 | - | |
| Moduł LED Czerwony monitorowany górny segment | 28250068050 | - | |
| Moduł LED Zielony monitorowany górny segment | 28250068060 | - | |
| Moduł LED Żółty monitorowany dolny segment | 28250368030 | - | |
| Moduł LED Czerwony monitorowany dolny segment | 28250368050 | - | |
| Moduł LED Zielony monitorowany dolny segment | 28250368060 | - | |
| Moduł AS-i 26.5 - 31.6V DC | 28250148300 | - | |
| Moduł IO-Link 21 - 27V DC | 28250998000 | - | |
| Opcje montażu | |
|---|---|
| Stojak montażowy z cokołem - 100mm | 28250150010 |
| Stojak montażowy z cokołem - 250mm | 28250150020 |
| Stojak montażowy z cokołem - 400mm | 28250150040 |
| Plastikowy uchwyt ścienny do montażu na stojaku (nie dla złącza M12) | 28250200000 |
| Rura z gwintem i wspornikiem - 100mm | 28250160010 |
| Rura z gwintem i wspornikiem - 250mm | 28250160020 |
| Rura z gwintem i wspornikiem - 400mm | 28250160040 |
| Uchwyt ze stali nierdzewnej do bezpośredniego montażu do podstawy z lub bez złącza M12 | 28250180000 |
| Uchwyt ze stali nierdzewnej do statywów z lub bez złącza M12 | 28250190000 |
| Zestaw montażowy do montażu na stojaku z cokołem | 28250290000 |
| Zestaw montażowy odciążający do montażu bezpośredniego | 28250280000 |
| Akcesoria | |
|---|---|
| Narzędzie do usuwania żarówek | 28250250000 |
| Uszczelka modułu IP 65 (1 na moduł świetlny plus 1 na moduł bazowy) | 28250220000 |
| Uszczelka rury IP 65 (tylko do montażu na statywie lub na rurze) | 28250230000 |
| Zestaw do bezpośredniego montażu | 28250210000 |
Zalety produktów
-
1
Moduły monitorowania funkcji
W celu zwiększenia bezpieczeństwa: moduł jest wyposażony w 2 żyły LED. W przypadku awarii jednej żyły następuje automatyczne przełączenie na drugą żyłę i alarm.
-
2
Wyjątkowo smukła konstrukcja
Średnica 54 mm dla wskazywania stanu maszyny i wielu innych zastosowań.
-
3
Moduł dźwiękowy
Możliwość rozbudowy o sygnalizator akustyczny dla jeszcze lepszego odbioru.
-
4
Ultra jasna
Bardzo jasne źródła światła zapewniają doskonałą widoczność.
-
5
Indywidualna konfiguracja
Do 5 modułów w 6 kolorach można dowolnie łączyć za pomocą zamka bagnetowego, nawet później.
-
6
Elastyczne opcje projektowe
Oprócz w pełni kolorowych modułów dostępne są również transparentne moduły z kolorowymi diodami LED.
-
7
Wszechstronne opcje montażu
Możliwość montażu na stojaku rurowym z cokołem, rurą, wspornikiem montażowym lub bezpośrednio.
-
8
Moduł AS-i
Łatwa integracja z systemem AS-Interface jest możliwa dzięki oddzielnemu modułowi.