PFA 30.000

Выпускной фильтр
  • конструкция идентична для всех вентиляторов с фильтром серии PF
  • защелкивающееся крепление изобретено и запатентовано Pfannenberg
  • монтаж производится без крепежного материала согласно VDE 0113 (EN 60204)
  • простая замена фильтрующего материала без прерывания работы вентилятора
  • со встроенным уплотнителем
  • безопасное электрическое подключение с использованием пружинных клемм – IP 54 и IP 55, NEMA тип 12
  • сертификация UL, cUL
  • устойчивость к ультрафиолету (IP 55 версия, RAL 7035)
  • Выпускные фильтры также поставляются в упаковке по 14 штук для более быстрой сборки

степень защиты

степень защиты

NEMA Type 12

типоразмер

UL, перечисленные для Канады и США

Признан UL (UL recognized)

Технические характеристики

ДанныеPFA 30.000
Монтажный вырез177 x 177 мм
Степень защиты
согласно EN 60529 / UL 50
IP 54NEMA тип 12 – стандартный фильтр
IP 55NEMA тип 12 – рифленый фильтр
Фильтровальный материал
согласно EN 779
IP 54G 4
IP 55G 4
ЦветRAL 7035, другие цвета доступны по запросу

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
PFA 30000 54 7035 pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
PFA 30000 54 7035 STEP 4,9 MB Download
Filter 170x170 IP54/TYPE12 PF3 pdf 42 KB Download
Fluted filter 166x156 IP55 PF3 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 560 KB Загрузить

Рекомендации по регулярной замене фильтра

  • русский
pdf 400 KB Загрузить

Рисунок (IGES)

  • английский
zip 1,4 MB Загрузить

3D-модель

  • английский
zip 1,0 MB Загрузить

Сертификат CSA

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

Сертификат UL

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

Cвидетельство о соответствии требованиям UL

  • английский
pdf 170 KB Загрузить

Информация о заказе

Информация для заказа RAL 7035PFA 30.000
Степень защитыIP 54IP 55
Заказной номер1173000105511730003055
Заказной номер 14 штук в упаковке для монтажа1173000140811730003408
Информация для заказа RAL 9011PFA 30.000
Степень защитыIP 54IP 55
Заказной номер11730001050

Заказные номера для других типов доступны по запросу.

Дополнительные функции / аксессуары

Фильтрующий материал (5 шт/уп)IP 54IP 55
Заказной номер1861160003118611600035
Габаритные размеры170 x 170 мм166 x 156 мм

Видео

Климат-контроль от Pfannenberg – Вентиляторы с фильтром 4-го Поколения