Фильтры
Комплект фильтров
Алюминиевый фильтр.
| Подходит для ... | Заказной номер |
|---|---|
| DTS 3031 | 18881500000 |
| DTS 3061 | 18881500005 |
| DTS 3161/3181 | 18881500009 |
| DTS 3165/3185 | 18380000025 |
| DTS 3261/3281 | 18881500001 |
| DTS 3265/3285 | 18881500007 |
| DTS 3361/3381 | 18881500002 |
| DTS 3561/3581 | 18881500003 |
| DTS 3661/3681 | 18881500004 |
Фильтры εCOOL
3 типа фильтров для различных условий окружающей среды.
| Продукт | Заказной номер |
|---|---|
| Фильтры εCOOL для DTI/DTS 6201–6801, DTI/DTS 6x01 C, DTI/DTS 6X1E, DTI/DTS 6X2E, DTT производства 2016 года | |
| Фильтр из нетканых материалов | 18300000147 |
| Рифленый фильтр | 18300000148 |
| Алюминиевый фильтр | 18300000149 |
| Адаптер для фильтра ¹ | 18310000151 |
| Алюминиевый фильтр для DTT (старая версия, адаптер не требуется) P/N 13216... | 18311500000 |
¹ адаптер для фильтра подходит для всех типов фильтров