PAI/PAS 6043

Воздушно-воздушно теплообменники 20 Вт/K

PAI: для частично углубленной установки на дверь или стенку
PAS: для навесной установки на стенки и двери

  • монтажный вырез совместим с кондиционерами серии DTI/DTS 9041
  • уплотнение не требует дополнительной обработки монтажного выреза
  • встроенный термостат для регулирования температуры
  • дополнительный термостат для предупреждения о превышении максимальной температуры
  • не требует сервисного обслуживания
  • большое расстояние между впускным и выпускным вентиляторами и, соответственно, максимальная циркуляция воздуха предотвращают появление точек локального перегрева

степень защиты

оповещение о перегреве

контроль температуры

частично заглубленный монтаж (PAI)

навесной монтаж (PAS)

совместимость вырезов с DT | A/W устройствами

Монтаж без применения инструментов (PAI)

Технические характеристики

ДанныеPAI/PAS 6043
Номинальное напряжение ±10 %AC 50/60 ГцAC 60 Гц
230 В 1~115 В
Удельная мощность охлаждения20 Вт/K
Свободная подача воздухавнутренний240 / 280 м³/ч280 м³/ч
внешний240 / 280 м³/ч280 м³/ч
Температура окружающей–25 … +55 °C / –13 … +131 °F
Степень защиты
согласно EN 60529
IP 54для оборудования в шкафу,
при эксплуатации согласно предписанию
IP 34для внешнего контура,
при эксплуатации согласно предписанию

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity PAX pdf 99 KB Download
Manual PAX pdf 43 MB Download
Manual Filter Adapter PAX pdf 350 KB Download
TechnDataSheet PAX 6043 pdf 180 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 280 KB Загрузить

Технические данные

  • английский
pdf 210 KB Загрузить

3D-модель PAI (STEP)

  • английский
zip 1,4 MB Загрузить

3D-модель PAS (STEP)

  • английский
zip 1,3 MB Загрузить

Монтажный вырез PAI (DXF)

  • английский
zip 3,9 KB Загрузить

Монтажный вырез PAS (DXF)

  • английский
zip 4,2 KB Загрузить

Информация о заказе

Информация для заказаPAI 6043PAS 6043
230 В ACЗаказной номер1299111105512981111055
115 В ACЗаказной номер1299111405512981114055

Дополнительные функции / аксессуары

АксессуарыШтукЗаказной номер
Адаптер для фильтра (RAL 7035)118060200000
Фильтр из нетканых материалов518061600000

Преимущества продукции

  1. 1

    Встроенный уплотнитель (PAI)

    уже смонтирован и готов к использованию.

  2. 2

    Монтаж без применения инструментов (PAI)

    производится 1 человеком менее чем за 3 минуты, что на 55 % снижает затраты на монтаж.

  3. 3

    Большое расстояние между впускным и выпускным вентиляторами

    для безопасной циркуляции воздуха и предотвращения появления точек перегрева.

  4. 4

    Вспомогательная монтажная опора

    позволяет теплообменнику свободно стоять при распаковке и перед установкой, а также предотвращает устройство от выскальзывания во время установки в монтажный вырез одним человеком.

  5. 5

    Удобство обслуживания

    прямой доступ к печатной плате и вентиляторам сокращает время ремонта на 80 %.

  6. 6

    Дополнительный адаптер для фильтра предварительной очистки

    может быть установлен дополнительно фильтр из алюминия, фильтр из нетканого материала или рифленый фильтр.

  7. 7

    Высокая степень взаимозаменяемости

    благодаря совместимости монтажных вырезов для 5 классов производительности, охлаждающих устройств и теплообменников типа воздух-вода Pfannenberg.

  8. 8

    Встроенный термостат

    для контроля температуры; дополнительный термостат для предупреждения о превышении заданной температуры, не требует технического обслуживания.

  9. 9

    Пружинная скоба (PAI)

    позволяет установить теплообменник одному человеку. Скоба предотвращает падение устройства, когда оно оставлено без присмотра.