PWT 6402 3,8 кВт

Воздушно-водяные теплообменники 3800 Вт
  • Защита от конденсата
    Большое расстояние между охлаждающей поверхностью и крышей шкафа управления
  • Датчик утечки
    Для предотвращения попадания воды в распределительный шкаф
  • Монтажный вырез совместим с кондиционерами серии DTT 66/6801
    Переход с охлаждения компрессора на охлаждение водой без дополнительных работ
  • Большая глубина входа воздушного потока
    Оптимизированная конструкция в сочетании с мощными вентиляторами
  • Удобное сервисное обслуживание
    Практически отсутствует сервисное обслуживание, свободный доступ к вентилятору и электромагнитному клапану

монтаж на крыше

оповещение о перегреве

контроль температуры

степень защиты

Признан UL (UL recognized)

Технические характеристики

ДанныеPWT 6402
Номинальное напряжение ±10 %50/60 Гц AC
230 В400 В 2~
Мощность охлаждения 400 л/чW10/A353800
Температура окружающей среды+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Температура воды на входе+1 … +35 °C / +34 … +95 °F
Степень защиты
согласно EN 60529
IP 55по отношению к шкафу при использовании
согласно рекомендации производителя

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity PWD 53xx - 54xx pdf 71 KB Download
Op.inst. PWT 6402 230V/400V 2~ pdf 3,2 MB Download
Short operat. instruction pdf 710 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 940 KB Загрузить

3D-модель (STEP)

  • английский
zip 1,1 MB Загрузить

Монтажный вырез

  • английский
pdf 28 KB Загрузить

UL recognized certificate

  • английский
pdf 220 KB Загрузить

Информация о заказе

Информация для заказаPWT 6402
Рабочее напряжение230 V AC400 V AC
Заказной номер1281340105512813409055

Преимущества продукции

  1. 1

    Надежность охлаждения процессов

    • Мощный воздушный поток и большая охлаждающая способность.
    • Тепло не выводится в окружающий воздух помещения.
    • Встроенный датчик температуры с аварийным сигналом.

  2. 2

    Герметичное уплотнение

    для защиты от проникновения воды через верхнюю поверхность электротехнического шкафа

  3. 3

    Простота монтажа и сервисного обслуживания

    • Компактный дизайн
    • Уплотнение не требует дополнительной обработки монтажного выреза
    • Не требует сервисного обслуживания

  4. 4

    Водяной контур

    • прошел испытания на давление в 30 бар
    • максимальное рабочее давление 10 бар

  5. 5

    Экономичность

    • Совместимость с чиллерами
    • Могут быть интегрированы в имеющийся контур охлаждения
    • Встроенный термостат и электромагнитный клапан для регулирования температуры

  6. 6

    Высокая работоспособность

    • Очень высокая степень защиты IP
    • Пригодно к использованию в агрессивных условиях окружающей среды.
    • Независимость от температуры окружающей среды в месте установки.