Внутренний вентилятор
PEF 180
• надежный: стальной корпус и кронштейны
• переменная: может быть отрегулирована на каждый угол
• тонкий: даже подходит в ограниченном пространстве
• для длинных рядов электрических шкафов, которые только охлаждаются одним блоком
• все отраслевые приложения
• распределение холодного воздуха в электрическом корпусе
• используется в основном в комбинации с охлаждающим устройством или воздухо-водяным теплообменником
Продукт | Заказной номер |
---|---|
PEF 180 с монтажным кронштейном 230 В AC | 18110000000 |
PEF 180 с монтажным кронштейном 115 В AC | 18110000001 |
PEF 180 с монтажным кронштейном 24 В DC | 18110000002 |
Описание | язык | Тип | Размер | Загрузить |
---|---|---|---|---|
3D-model (STEP) |
|
2,3 MB | Загрузить |