Вентиляторы с фильтром

Результаты 10/10
Тип Объем воздушного потока IP 54/55 Размеры монтажного выреза (В x Ш) Номинальное напряжение cURus cULus CSA EAC CE UKCA
PF 11.000 19 / – m³/h 92 x 92 mm 115 / 230 V AC
PF 22.000 61 / 56 m³/h 125 x 125 mm 115 / 230 V AC
PF 32.000 98 / 100 m³/h 177 x 177 mm 115 / 230 V AC
PF 42.500 125 / 145 m³/h 223 x 223 mm 115 / 230 V AC
PF 43.000 223 / 233 m³/h 223 x 223 mm 115 / 230 V AC
PF 65.000 480 / 505 m³/h 292 x 292 mm 115 / 230 V AC
PF 65.000 SL 500 m³/h 292 x 292 mm 115 / 230 V AC
PF 66.000 640 / 770 m³/h 292 x 292 mm 115 / 230 V AC
400 / 460 V 3 ~
PF 67.000 845 / 925 m³/h 292 x 292 mm 115 / 230 V AC
400 / 460 V 3 ~
PF 67.000 SL 705 m³/h 292 x 292 mm 115 / 230 V AC
400 / 460 V 3 ~
доступно идет подготовка дополнительно