PAS 6203

Воздушно-воздушно теплообменники 100 Вт/K

PAS: для навесной установки на стенки и двери

  • прочная стальная крышка, легко окрашиваемая
  • монтажный вырез совместим с кондиционерами серии DTS 6000
  • уплотнение не требует дополнительной обработки монтажного выреза
  • встроенный термостат для регулирования температуры
  • дополнительный термостат для предупреждения о превышении максимальной температуры
  • не требует сервисного обслуживания
  • большое расстояние между впускным и выпускным вентиляторами и, соответственно, максимальная циркуляция воздуха предотвращают появление точек локального перегрева

оповещение о перегреве

контроль температуры

степень защиты

навесной монтаж (PAS)

совместимость вырезов с DT | A/W устройствами

Технические характеристики

ДанныеPAS 6203
Номинальное напряжение ±10 %AC 50/60 Гц
230 В
Удельная мощность охлаждения100 Вт/K
Свободная подача
воздуха
внутренний1175 / 1300 м³/ч
внешний1175 / 1300 м³/ч
Температура окружающей среды–25 … +55 °C / –13 … +131 °F
Степень защиты
согласно EN 60529
IP 54для оборудования в шкафу,
при эксплуатации согласно предписанию
IP 34для внешнего контура,
при эксплуатации согласно предписанию

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity PAX pdf 150 KB Download
Supplement PAX 6203 pdf 180 KB Download
Ass.instruction filter adapter pdf 810 KB Download
Filter 280x330 IP54/Type12 pdf 42 KB Download
Ass. Instruct. filter instal. pdf 1,7 MB Download
Supplement PAX 6203 pdf 460 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • английский
pdf 600 KB Загрузить

Монтажный вырез PAS 6203 (DXF)

  • английский
zip 14 KB Загрузить

3D-модель PAS (STEP)

  • английский
zip 1,3 MB Загрузить

Сертификат соответствия

pdf 110 KB Загрузить

Дополнительные программные средства для интеграции цифровых продуктов в ваше планирование и документацию (например, макросы Eplan) можно найти на сайте MyPfannenberg.

Информация о заказе

Информация для заказаPAS 6203
230 В ACЗаказной номер12983611055

Дополнительные функции / аксессуары

АксессуарыШтукЗаказной номер
Адаптер для фильтра (RAL 7035)118310000151
Фильтр из нетканых материалов518300000147

Преимущества продукции

  1. 1

    Большое расстояние между впускным и выпускным вентиляторами

    для безопасной циркуляции воздуха и предотвращения появления точек перегрева

  2. 2

    Вспомогательная монтажная опора

    позволяет теплообменнику свободно стоять при распаковке и перед установкой, а также предотвращает устройство от выскальзывания во время установки в монтажный вырез одним человеком

  3. 3

    Удобство обслуживания

    прямой доступ к печатной плате и вентиляторам сокращает время ремонта на 80%

  4. 4

    Дополнительный адаптер для фильтра предварительной очистки

    может быть установлен дополнительно фильтр из алюминия, фильтр из нетканого материала или рифленый фильтр

  5. 5

    Высокая степень взаимозаменяемости

    благодаря совместимости монтажных вырезов для 5 классов производительности, охлаждающих устройств и теплообменников типа воздух-вода Pfannenberg

  6. 6

    Встроенный термостат

    для контроля температуры; дополнительный термостат для предупреждения о превышении заданной температуры, не требует технического обслуживания