Моноблочные чиллеры.
Почему моноблочный чиллер?
Моноблочные чиллеры Pfannenberg универсальны и идеально подходят для применений, где требуется охлаждение в диапазоне от 1,1 кВт до 150 кВт. Все чиллеры поставляются в заводской упаковке и требуют только подключения питающего кабеля на месте установки и трубопроводов для обеспечения рециркуляции охлаждающей жидкости для практически любого процесса.
Чиллеры серии CCE идеально подходят для быстрого ввода в эксплуатацию и обеспечения бесперебойности процесса вне зависимости от применения.