Руководство по выбору лучшего чиллера для вашего применения.
Тепло является единым общим побочным продуктом современных производственных процессов, которые включают в себя передовые технологии автоматизации, необходимые для работы в условиях повышенных скоростей и с высокой точностью. Такие компоненты, как двигатели шпинделя, частотные преобразователи, лазерное и рентгеновское оборудование – все они требуют охлаждения для правильной и надежной работы, чаще всего в очень неблагоприятных условиях производства.
В условиях ограниченного производственного пространства жидкостное охлаждение является наиболее эффективным и экономичным способом отведения тепла от технологического оборудования. Жидкостное охлаждение особенно востребовано в помещениях с повышенными температурами и высокой концентрацией загрязненного воздуха. Оно обеспечивает отвод тепла не только от оборудования, но и от других источников тепловыделений на фабрике.
Правильный подбор чиллера Pfannenberg.
Поскольку каждая промышленная среда отличается, Pfannenberg разработал 6-ступенчатое руководство, которое поможет вам выбрать подходящий чиллер для любого применения
----------------------------------------------------------------------------
Моноблочные чиллеры Pfannenberg являются универсальными и идеально подходят для областей применения с требованиями к охлаждению от 1,1 кВт до 150 кВт. Чиллеры поставляются готовые к эксплуатации, необходимо только питающее напряжение и гидравлическая система для подключения к охлаждаемому оборудованию.
Наш опытный персонал всегда готов обсудить область применения и сделать правильный выбор. Благодаря нашим многочисленным вариантам оборудования мы можем легко настроить наши стандартные чиллеры для удовлетворения конкретных требований оборудования.
Для получения более подробной информации свяжитесь с нами!