La guida in 6 passi per scegliere il miglior chiller per la vostra applicazione.
Il calore è un sottoprodotto comune degli odierni macchinari di produzione che fanno uso della tecnologia di automazione avanzata necessaria per il funzionamento ad alta velocità e alta precisione. I componenti come i motori mandrino, gli azionamenti a frequenza variabile e le sorgenti laser e di raggi x hanno tutti bisogno di essere raffreddati per funzionare in modo corretto e affidabile, soprattutto nei difficilissimi ambienti della produzione.
Data la scarsezza degli spazi destinati alla produzione, i gruppi macchina sono diventati più piccoli e il raffreddamento con fluidi si è affermato come il mezzo più efficiente ed economico per rimuovere il calore di processo. Il raffreddamento con fluidi è particolarmente adeguato agli ambienti caldi e sporchi, dove fornisce un metodo per rimuovere il calore dalla macchina senza contribuire al ritorno di calore nell’ambiente.
Una breve guida per scegliere il chiller corretto:
Dato che ogni ambiente industriale è diverso dagli altri, Pfannenberg ha redatto una guida in 6 passi per aiutarvi a scegliere il chiller adeguato alla vostra applicazione:
----------------------------------------------------------------------------
Pfannenberg offre una gamma versatile di chiller compatti da 1 kW a 150 kW, che assicurano il corretto funzionamento per la maggior parte delle applicazioni. Questi chiller compatti sono già predisposti per il funzionamento: per montarli come parte della vostra soluzione per le applicazioni di raffreddamento del processo, basta aggiungervi le tubazioni e l’alimentazione elettrica – anche il refrigerante lo forniamo noi.
È disponibile una grande varietà di versioni di refrigeranti a base di glicole etilenico e propilenico con adeguati inibitori di corrosione, sia puri che premiscelati. Ogni modello di chiller comprende la pompa, il serbatoio, il sistema di refrigerazione e i controlli necessari per un’installazione facile e un funzionamento affidabile ed efficiente.
Il nostro competente personale è sempre disponibile per discutere l’applicazione e assicurare che venga effettuata una scelta adeguata. Con le numerose opzioni di attrezzatura disponibili, possiamo personalizzare facilmente i nostri chiller standard affinché soddisfino i requisiti di applicazioni specifiche.
Contattateci per ulteriori informazioni!