Una guía de 6 pasos para elegir el mejor refrigerador para su aplicación.
El calor es un producto derivado frecuente de las máquinas industriales de hoy que incluyen la tecnología de automatización avanzada necesaria para el funcionamiento a alta velocidad y con una gran precisión. Los componentes como por ejemplo los motores de husillo, discos de frecuencia variable, fuentes láser y de rayos X necesitan de refrigeración para poder funcionar de forma segura y correcta, a menudo en entornos industriales muy adversos.
Dado que el espacio en las instalaciones suele ser reducido, los paquetes de máquinas se han vuelto cada vez más pequeños y la refrigeración líquida se ha convertido en el proceso removedor de calor más eficiente y económico. La refrigeración económica se adapta especialmente bien a entornos sucios y calientes, donde ofrece un método de remoción del calor de la máquina sin crear calor adicional en el entorno.
Una guía rápida para elegir el refrigerador correcto:
Dado que cada entorno industrial es distinto, Pfannenberg diseñó una guía en 6 pasos para ayudarlo a elegir el refrigerador correcto para su aplicación:
----------------------------------------------------------------------------
Pfannenberg ofrece una gama versátil de paquetes de refrigeradores, cuyos tamaños varían de 1 kW a 150 kW para garantizar que dispongamos de la capacidad adecuada para la mayoría de las aplicaciones. Estos paquetes de refrigeradores están listos para usar y solo necesitan tuberías y energía para instalarse como parte de su solución para las aplicaciones de refrigeración de procesos; incluso le enviamos el líquido refrigerante.
Los líquidos refrigerantes de glicol de etileno y glicol de propileno, con los inhibidores de corrosión adecuados, se encuentran disponibles en una variedad de presentaciones, tanto concentrados como premezclados. Cada modelo de refrigerador incluye la bomba, el tanque, el sistema de refrigeración y los controles necesarios para una instalación sencilla y un funcionamiento eficiente y confiable.
Nuestro personal experto en aplicaciones siempre está disponible para conversar con usted y asegurarse de que elija el producto correcto. Gracias a nuestra gran cantidad de opciones de equipos podemos personalizar fácilmente nuestros refrigeradores estándar para cumplir con requisitos de aplicaciones específicos.
Póngase en contacto con nosotros para recibir más información.