Le guide en 6 étapes pour choisir la meilleure centrale de refroidissement pour votre application.
La chaleur est un dénominateur commun des machines de production d'aujourd'hui qui intègrent la technique d'automatisation avancée requises à la fois pour un fonctionnement à haute vitesse et une forte précision. Les composants tels que les moteurs d'axe, les entrainements à fréquence variable, les sources laser et rayons X exigent tous un refroidissement pour fonctionner correctement et en toute fiabilité – le plus souvent dans des environnements de production les plus défavorables.
L'espace de production posant problème, les kits machine sont devenus plus petits et le refroidissement par liquide est apparu comme le moyen le plus efficace et économique pour supprimer la chaleur de processus. Le refroidissement par liquide est particulièrement adapté aux environnements chauds, sales, dans lesquels il apporte une manière de supprimer la chaleur de la machine sans contribuer à un apport supplémentaire de chaleur dans l'environnement.
Un guide rapide pour choisir la bonne centrale de refroidissement :
Chaque environnement industriel étant différent, Pfannenberg a développé un guide en 6 étapes pour vous aider à choisir la centrale de refroidissement adaptée à votre application :
----------------------------------------------------------------------------
Pfannenberg offre une gamme polyvalente de centrales de refroidissement, avec des tailles allant de 1 kW jusqu'à 150 kW garantissant que la capacité correcte soit disponible pour la plupart des applications. Ces centrales de refroidissement en kit sont prêtes à l'emploi. Elles nécessitent seulement la tuyauterie et l'alimentation pour les intégrer dans votre solution d'applications de refroidissement de processus - nous fournissons même le réfrigérant.
Les réfrigérants éthylène et propylène glycol, avec les inhibiteurs adaptés de corrosion, sont disponibles dans différentes options de kit – les deux en pleine puissance et prémixés. Chaque modèle de centrale de refroidissement inclut la pompe, le réservoir, le système de réfrigération et les commandes requises pour une installation simple, et un fonctionnement fiable et efficace.
Notre personnel compétent en applications est toujours disponible pour discuter de l'application et pour s'assurer de votre bon choix. Grâce à nos nombreuses options disponibles d'équipements, nous pouvons facilement personnaliser nos centrales de refroidissement standard pour répondre à des exigences d'application spécifiques.
Contactez-nous pour de plus amples informations !