Centrales de refroidissement UL
La conformité aux normes UL est une accréditation facultative et mondialement reconnue. Pfannenberg a choisi de se conformer à cette norme, démontrant ainsi son engagement continu envers la qualité et le soutien de ses clients FEO internationaux. La certification UL ne peut concerner que certains aspects ou équipements de la machine, en fonction de la norme appliquée. Par exemple, il est courant d'effectuer la certification du seul panneau électrique de la machine selon la norme UL 508A.
Qu’est-ce que la norme UL 508A?
La norme fournit des directives aux constructeurs de panneaux sur diverses thématiques, notamment la sélection des composants et les méthodes de câblage. Seuls les panneaux construits conformément à l'ensemble des exigences et recommandations de construction définies dans la norme UL 508A peuvent être étiquetés comme tels. Et la norme UL 508A, ainsi que toute une liste d'autres normes, sont définies par la société Underwriter's Laboratories - une société de sécurité et de certification basée aux États-Unis.
Une grande opportunité d’export aux États-Unis
En 2019, les produits d'exportation n°1 de l'UE étaient les machines et équipements (13,0 % des exportations totales), tandis que les machines, hors équipements électriques et informatiques, étaient la deuxième plus importante composante des importations de l'UE pour les États-Unis, avec 75,6 milliards de dollars.
[source Eurostat]
Nous savons bien à quel point il est important que chaque composant respecte les spécifications techniques imposées par ce marché.
C’est précisément la raison pour laquelle Pfannenberg est l’un des rares fournisseurs à avoir intégré une gamme complète de centrales de refroidissement certifiées UL à son catalogue de produits.
Service sur site 24/7
Pfannenberg propose non seulement une gamme de centrales de refroidissement certifiées UL pour l'exportation vers les États-Unis et le Canada, mais le fait en tant que fabricant ayant une base d'opérations aux États-Unis. Cela signifie que nous sommes en mesure de fournir un service d’installation et de maintenance sur site 24/7.
Pfannenberg Services fournit une large gamme d’offres qui vous permet de profiter des plus hauts niveaux de performance des systèmes de votre usine ou votre installation. Qu'il s'agisse de l'installation d'un nouvel équipement, de la maintenance d'un système existant ou de la mise à niveau complète de votre infrastructure, les services et les conseils sur site de Pfannenberg peuvent vous fournir exactement l'expertise dont vous avez besoin. Nous personnaliserons les programmes pour répondre à vos exigences budgétaires.