Chillery UL
Zgodność ze standardami UL jest opcjonalną i uznawaną na całym świecie akredytacją oraz normą, którą firma Pfannenberg postanowiła przestrzegać, pokazując nasze stałe zaangażowanie w jakość i wspierając naszych międzynarodowych klientów OEM. Certyfikat UL może dotyczyć tylko niektórych aspektów lub wyposażenia maszyny, w zależności od zastosowanej normy. Na przykład, powszechne jest przeprowadzanie certyfikacji tylko panelu elektrycznego maszyny zgodnie z normą UL 508A.
Czym jest UL 508A?
Norma zawiera wytyczne dla konstruktorów paneli w różnych kwestiach, w tym doborze komponentów i metodach okablowania. Tylko panele skonstruowane w celu spełnienia pełnych wymagań konstrukcyjnych i zaleceń określonych w UL508A mogą być oznaczone jako takie. A UL508A, wraz z całą listą innych standardów, są ustalane przez Underwriter's Laboratories - amerykańską firmę zajmującą się bezpieczeństwem i certyfikacją.
Ogromna szansa na eksport do USA
W 2019 r. najczęściej eksportowanymi produktami UE były maszyny i sprzęt (13,0 % całkowitego eksportu), podczas gdy maszyny, z wyłączeniem sprzętu elektrycznego i komputerowego, były drugim co do wielkości sektorem importu UE do USA z 75,6 mld USD.
[źródło Eurostat]
Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest, aby każdy komponent był zgodny ze specyfikacjami technicznymi narzuconymi przez ten rynek.
Właśnie dlatego firma Pfannenberg jest jednym z niewielu dostawców, którzy wprowadzili do swojej oferty pełną gamę chillerów z certyfikatem UL.
Serwis na miejscu 24/7
Pfannenberg oferuje nie tylko szereg chillerów z certyfikatem UL na eksport do Stanów Zjednoczonych i Kanady, ale robi to jako producent z bazą operacyjną w USA. Oznacza to, że jesteśmy w stanie świadczyć usługi instalacji i konserwacji na miejscu przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
Usługi firmy Pfannenberg zapewniają szeroką gamę ofert, które pozwalają cieszyć się najwyższym poziomem wydajności systemów w Twojej fabryce lub obiekcie. Niezależnie od tego, czy instalujesz nowy sprzęt, konserwujesz istniejący system czy całkowicie modernizujesz swoją infrastrukturę, usługi i doradztwo firmy Pfannenberg na miejscu mogą zapewnić dokładnie taką wiedzę, jakiej potrzebujesz. Dostosujemy programy do Twoich potrzeb budżetowych.