Przewodnik w 6 krokach mający na celu wybranie najlepszego chillera dla danego zastosowania.
Ciepło jest wspólnym produktem ubocznym współczesnych maszyn produkcyjnych, wśród których znajduje się też zaawansowana automatyka wymagana do zapewnienia szybkiej i precyzyjnej pracy. Podzespoły takie jak silniki wrzecionowe, napędy z przetwornicami częstotliwości, sprzęt laserowy i rentgenowski wymagają chłodzenia, aby mogły prawidłowo i niezawodnie pracować – najczęściej w bardzo trudnych warunkach produkcyjnych.
Ponieważ ilość dostępnej na potrzeby produkcyjne przestrzeni jest na wagę złota, zespoły maszyn stają się coraz mniejsze, a chłodzenie cieczą stało się najbardziej wydajnym i opłacalnym sposobem na odprowadzanie ciepła technologicznego. Chłodzenie cieczą jest szczególnie przydatne w gorących, zanieczyszczonych środowiskach, w których stanowi metodę odprowadzania ciepła z maszyn, jednocześnie nie przekazując dodatkowego ciepła z powrotem do danego środowiska.

Krótki przewodnik przedstawiający wybór odpowiedniego chillera:
Jako że każde środowisko przemysłowe jest inne, firma Pfannenberg opracowała przewodnik w 6 krokach, który ma Państwu pomóc wybrać odpowiedni dla żądanego zastosowania chiller:
----------------------------------------------------------------------------
Firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę kompaktowych chillerów, począwszy od rozmiarów od 1 kW do 150 kW, zapewniających odpowiednią moc dla większości zastosowań. Chillery te są gotowe do użytku i wymagają jedynie podłączenia orurowania i zasilania jako części Państwa rozwiązania na potrzeby chłodzenia procesów technologicznych – zapewniamy nawet czynnik chłodzący.
Czynniki chłodzące zawierające etylen i glikol propylenowy, z odpowiednimi czynnikami hamującymi korozję, są dostępne w wielu rodzajach opakowań – zarówno o mocnym stężeniu, jak i wstępnie zmieszane. Każdy model chillera obejmuje pompę, zbiornik, system chłodzenia oraz sterowniki wymagane dla prostej instalacji oraz niezawodnej i wydajnej pracy.
Nasi specjaliści od praktycznych wdrożeń są zawsze dostępni i chętnie omówią kwestie związane z danym zastosowaniem, aby zadbać o to, by wybrane zostało właściwe rozwiązanie. Dzięki dużej różnorodności dostępnych opcji możemy z łatwością dostosować nasze standardowe chillery zgodnie z potrzebami klienta, aby spełnić określone wymagania dla danego zastosowania.
Aby uzyskać więcej informacji, należy się z nami skontaktować.