6 Schritte zur Auswahl der richtigen Rückkühlanlage.
Bestimmen Sie mithilfe des folgenden Schaubildes, welche Rückkühlanlage für Ihre Anwendung am besten geeignet ist. Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. Auf unserer Website finden Sie zudem die aktuellsten Schaubilder, Diagramme, Zeichnungen und Materialien für die Dimensionierung sowie unsere Berechnungssoftware PSS.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Pfannenberg bietet ein vielseitiges Sortiment an Chillern in Größen von 1 kW bis 150 kW an, so dass für die meisten Anwendungen die richtige Leistung verfügbar ist. Diese Chiller sind sofort einsatzbereit und müssen nur noch verrohrt und mit Strom versorgt werden - wir stellen sogar das Kühlmittel zur Verfügung.
Ethylen- und Propylenglykol-Kühlmittel mit geeigneten Korrosionsinhibitoren sind in einer Vielzahl von Verpackungsoptionen erhältlich - sowohl in voller Stärke als auch vorgemischt. Jedes Chiller-Modell umfasst die Pumpe, den Tank, das Kühlsystem und die Steuerung, die für eine einfache Installation und einen zuverlässigen, effizienten Betrieb erforderlich sind.
Unsere sachkundigen Anwendungsberater stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, um die Anwendung zu analysieren und sicherzustellen, dass die richtige Auswahl getroffen wird. Mit unseren vielen verfügbaren Ausstattungsoptionen können wir unsere Standard- Rückkühlanlagen problemlos an die jeweiligen Anwendungsanforderungen anpassen.
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen!