UL Chiller
Die UL-Normen sind ein optionaler und weltweit anerkannter Standard, für dessen Einhaltung sich Pfannenberg entschieden hat. Uns ist ein kontinuiertliches Engangement für Qualität und die Unterstützung unserer internationalen OEM-Kunden wichtig. Die erworbene UL-Zertifizierung kann sich nur auf einzelne Teile oder Ausstattungen der jeweiligen Maschine beziehen - abhängig von der angewandten Norm. So ist es beispielsweise üblich, die Zertifizierung ausschließlich für die elektrische Schalttafel der Maschine nach der Norm UL508A durchzuführen.
Was is die UL508A?
Die Norm enthält Richtlinien für Schalttafelbauer zu verschiedenen Themen, einschließlich der Auswahl von Komponenten und Verdrahtungsmethoden. Nur Schalttafeln, die nach den vollständigen Konstruktionsanforderungen und Empfehlungen der UL508A konstruiert wurden, dürfen als solche gekennzeichnet werden. Und UL508A wird, zusammen mit einer ganzen Liste anderer Normen, von Underwriter's Laboratories festgelegt - einem in den USA ansässigen Sicherheits- und Zertifizierungsunternehmen.
Eine gute Gelegenheit für US-Exporte
Die Nummer 1 der EU-Exportprodukte waren in 2019 Maschinen und Ausrüstungen (13,0 % der Gesamtexporte), während Maschinen - ausgenommen Elektro- und Computerausrüstung - mit 75,6 Mrd. $ den zweitgrößten Anteil der EU-Importe für die USA ausmachte.
[Quelle: Eurostat]
Wir sind uns bewusst, wie wichtig es ist, dass jede Komponente die technischen Spezifikationen erfüllt, die dieser Markt vorschreibt.
Genau deshalb gehört Pfannenberg zu den wenigen Anbietern, die ein komplettes Sortiment an UL-zertifizierten Kaltwassersätzen in ihr Produktportfolio aufgenommen haben.
24/7 Vor-Ort-Service
Pfannenberg bietet nicht nur eine Reihe von UL-zertifizierten Chillern für den Export in die USA und Kanada an, sondern tut dies auch als Hersteller mit einer US-Niederlassung. Das bedeutet, dass wir in der Lage sind, Ihnen vor Ort einen 24/7-Installations- und Wartungsservice zur Seite zu stellen.
Pfannenberg Services bietet eine breite Palette von Leistungen an, die es Ihnen ermöglichen, die Systeme Ihres Werkes auf höchstem Niveau zu betreiben. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie eine neue Anlage installieren, ein bestehendes System warten oder Ihre Infrastruktur komplett modernisieren möchten - Pfannenberg Services und unsere Beratung vor Ort bieten Ihnen genau die Expertise, die Sie benötigen. Wir werden unsere Serviceleistungen dabei so mit Ihnen abstimmen, dass Sie Ihre Budgetvorgaben einhalten können.