Refrigeradores UL
El cumplimiento de las normas UL es una acreditación opcional reconocida a nivel mundial por la que ha optado Pfannenberg, lo que demuestra nuestro continuo compromiso con la calidad y el servicio a nuestros clientes OEM internacionales. La certificación UL solo puede hacer referencia a algunos aspectos o elementos de la máquina, en función de la norma aplicada. Por ejemplo, es habitual realizar únicamente la certificación del cuadro eléctrico de la máquina según la norma UL 508A.
¿Qué es la norma UL 508A?
La norma proporciona directrices a los fabricantes de cuadros eléctricos sobre diversas cuestiones, como la selección de componentes y los métodos de cableado. Solo los cuadros diseñados para cumplir con todos los requisitos de fabricación y las recomendaciones definidas en la norma UL 508A pueden etiquetarse como tales. Y la norma UL 508A, junto con otras muchas, la ha establecido Underwriter’s Laboratories, una empresa de seguridad y certificación con sede en Estados Unidos.
Una gran oportunidad para exportar a EE. UU.
En 2019, los productos de exportación número uno de la UE fueron de la categoría “maquinaria y equipos” (13,0 % del total de las exportaciones), mientras que la maquinaria (sin incluir el equipamiento eléctrico e informático) fue el segundo componente más significativo de las importaciones de la UE con origen en Estados Unidos, por un valor de 75 600 millones de dólares.
[fuente: Eurostat]
Somos conscientes de la importancia de que cada componente respete las especificaciones técnicas impuestas por este mercado.
Por eso, Pfannenberg es uno de los pocos proveedores que ha introducido en su cartera de productos una gama completa de refrigeradores con certificación UL.
Asistencia in situ 24/7
Pfannenberg no solo ofrece una gama de refrigeradores con certificación UL para su exportación a Estados Unidos y Canadá, sino que además lo hace como fabricante con base de operaciones en Estados Unidos. Esto significa que podemos ofrecer un servicio de instalación in situ y mantenimiento las 24 horas del día.
Pfannenberg Services presta una amplia gama de servicios que le permiten disfrutar de los más altos niveles de rendimiento en los sistemas de su fábrica o instalación. Ya esté instalando un nuevo equipo, manteniendo un sistema existente o actualizando completamente su infraestructura, los servicios y la consultoría in situ de Pfannenberg pueden proporcionarle exactamente lo que necesita. Adaptamos los programas a sus necesidades presupuestarias.