PWD 5402/5302 3,4/2,2 кВт

Воздухо-водяной теплообменник 3400 Вт / 2150 Вт
  • прочная стальная крышка, легко окрашиваемая
  • водяной контур прошел испытание на давление в 30 бар
  • герметичное уплотнение для защиты от проникновения воды через верхнюю поверхность электротехнического шкафа
  • простое управление температурой благодаря встроенному термостату и электромагнитному клапану
  • максимальное рабочее давление - 10 бар

монтаж на крыше

степень защиты

оповещение о перегреве

контроль температуры

Технические характеристики

ДанныеPWD 5402PWD 5302
Номинальное напряжение ±10 %AC 50/60 Гц
230 В
Мощность охлаждения при 400 л/чW10/A353400 Вт2150 Вт
Температура окружающей+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Температура воды на входе+1 … +35 °C / +34 … +95 °F
Степень защиты
согласно EN 60529
IP 55по отношению к шкафу при использовании
согласно рекомендации производителя

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
CE DECLARATION PWT-PWD pdf 44 KB Download
TECHNICAL SUPPLEMENT PWD 5302/ pdf 430 KB Download
TECHNICAL SUPPLEMENT PWD 5302/ pdf 370 KB Download
Manual PWx pdf 1,5 MB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 880 KB Загрузить

3D-модель 5302 (STEP)

  • английский
zip 650 KB Загрузить

3D-модель 5402 (STEP)

  • английский
zip 1,8 MB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 1,7 MB Загрузить

Cut-out PWD 5302 (DXF)

  • английский
zip 6,0 KB Загрузить

Cut-out PWD 5402 (DXF)

  • английский
zip 5,3 KB Загрузить

Информация о заказе

Информация для заказаPWD 5402PWD 5302
Рабочее напряжение230 В AC
Заказной номер1206541005512065310055

Заказные номера для других напряжений доступны по запросу.

Преимущества продукции

  1. 1

    Надежность охлаждения процессов

    • Мощный воздушный поток и большая охлаждающая способность.
    • Тепло не выводится в окружающий воздух помещения.
    • Встроенный датчик температуры с аварийным сигналом.

  2. 2

    Герметичное уплотнение

    для защиты от проникновения воды через верхнюю поверхность электротехнического шкафа

  3. 3

    Простота монтажа и сервисного обслуживания

    • Компактный дизайн
    • Уплотнение не требует дополнительной обработки монтажного выреза
    • Не требует сервисного обслуживания

  4. 4

    Водяной контур

    • прошел испытания на давление в 30 бар
    • максимальное рабочее давление 10 бар

  5. 5

    Экономичность

    • Совместимость с чиллерами
    • Могут быть интегрированы в имеющийся контур охлаждения
    • Встроенный термостат и электромагнитный клапан для регулирования температуры

  6. 6

    Высокая работоспособность

    • Очень высокая степень защиты IP
    • Пригодно к использованию в агрессивных условиях окружающей среды.
    • Независимость от температуры окружающей среды в месте установки.