PTFA 60.000

Austrittsfilter für den Dachaufbau
  • gleiches Design wie die Filterlüfter der PTF Serie
  • einfacher Filtermattenwechsel während des Betriebs
  • Schutzart IP 33 und IP 54
  • werkzeuglose Montage, patentiertes Schnellbefestigungssystem
  • UR- und UL-Zulassung

Schutzart

werkzeuglose Montage

UL-gelistet für Canada und US

UL-recognized

Technische Daten

DatenPTFA 60.000
Ausschnittmaße291 x 291 mm
Schutzart nach EN 60529 / UL 50IP 33, IP 54
Güteklasse der Filtermatte nach DIN EN 779IP 54G4
IP 33keine Filtermatte
FarbtonRAL 7035, abweichende Farben auf Anfrage

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity PTF/PTFA 6xxxx pdf 46 KB Download
Conformity_UKCA_085507000_Rev04_Sep24_PTF_PTFA.pdf pdf 32 KB Download
Manual PTF / PTFA pdf 32 MB Download
Manual PTF / PTFA pdf 32 MB Download
Short operat. instr. PTF/PTFA pdf 430 KB Download
30184-971_PTFA 60000_PDG.STEP STEP 18 MB Download
Filter 290x70 IP54/Type12 pdf 42 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 550 KB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 3,2 MB Download

UL listed Zertifikate

  • Englisch
pdf 460 KB Download

UL recognized Zertifikate

  • Englisch
pdf 350 KB Download

Bestellung

BestelldatenPTFA 60.000
SchutzartIP 54IP 33
Artikelnummer1178600105511786000055
  • Artikelnummern weiterer Varianten, sowie größerer Mengen auf Anfrage

Video

Pfannenberg thermal management – Filterfan 4th generation.