PF 67.000 SL

Slim Line Filterlüfter

Pfannenberg Filterlüfter der 4. Generation mit geringer Einbautiefe

  • Baugröße 6, Luftfördermenge bis zu 725 m³/h
  • drei Leistungsklassen, ausschnittkompatibel
  • Schutzart IP 55, NEMA Typ 12
  • UR- und UL-Zulassung
  • UV-Beständigkeit (IP 55, RAL 7035)

Größe

werkzeugloser Filterwechsel

Ausschnitt- kompatibel

Schutzart

NEMA Type 12

Canadian Standard Association

Die CE-Kennzeichnung wird häufig als „Reisepass“ für den europäischen Binnenmarkt bezeichnet.

UL-gelistet für Canada und US

Technische Daten

DatenPF 67.000 SL
Nennspannung ±10 %AC 50/60 Hz
400 / 460 V 3~230 V
Luftfördermenge freiblasend705 / 725 m³/h
Güteklasse der Filtermatte
nach DIN EN 779
G4
Temperaturbereich–40 … +55 °C
FarbtonRAL 7035, abweichende Farben auf Anfrage

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity PF/PFA 4th Gen. pdf 47 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30167-973_PF 67000 SL_AC_230V_PDG.STEP STEP 7,7 MB Download
30167-973_PF 67000 SL_AC_400V_PDG.STEP STEP 7,6 MB Download
Filter 284x284 IP54/Type12 PF6 pdf 30 KB Download
Fluted filter 279x264 IP55 PF6 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 500 KB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 1,8 MB Download

CSA Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

UL listed Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

UL recognized Zertifikat

  • Englisch
pdf 170 KB Download

EAC Zertifikat

  • Deutsch
pdf 250 KB Download

Bestellung

BestelldatenPF 67.000 SL
SchutzartNennspannung400 / 460 V 3~ AC230 V AC
IP 55Artikelnummer1167702305511677103055
  • Artikelnummern weiterer Spannungen und Ausführungen, sowie größerer Mengen auf Anfrage

Optionen

Filtermatten (5 Stück/VPE)IP 54IP 55
Artikelnummer1861160003318611600037
Abmessungen284 x 284 mm279 x 264 mm

Video

Pfannenberg thermal management – Filterfan 4th generation.