| Datos | PF 67.000 SL | ||
|---|---|---|---|
| Tensión nominal ±10 % | CA 50/60 Hz | ||
| 400 / 460 V 3~ | 230 V | ||
| Caudal de aire boca libre | 705 / 725 m³/h | ||
| Clase de calidad de estera de filtro conforme a EN 779 | G4 | ||
| Margen de temperatura | –40 … +55 °C | ||
| Color | RAL 7035, diferentes colores disponibles a petición | ||
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.