| Dane | PF 67.000 SL | ||
|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe ±10 % | AC 50/60 Hz | ||
| 400 / 460 V 3~ | 230 V | ||
| Swobodny przepływ powietrza | 705 / 725 m³/h | ||
| Klasa jakości maty filtrującej zgodnie z normą EN 779 | G4 | ||
| Zakres temperatur | –40 … +55 °C | ||
| Kolor | RAL 7035, inne kolory dostępne na żądanie | ||
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.