PF 67.000 SL

Ventilatore con filtro Slim Line

Ventilatore con filtro Pfannenberg di 4ª generazione con profondità di montaggio ridotta

  • Dimensione 6, portata d’aria fino a 725 m³/h
  • Tre classi di potenza, dima compatibile
  • Grado di protezione IP 55, tipo NEMA 12
  • Certificazione UR e UL Listed
  • Resistenza agli UV (IP 55, RAL 7035)

misura

cambio panno filtrante senza utensili

dima compatibile con DTFI 9021

grado di protezione

NEMA modello 12

Canadian Standard Association

Marcatura CE - conformità totale alle Direttive UE

UL Listed per il Canada e gli USA

Dati tecnici

DatiPF 67.000 SL
Tensione nominale ±10 %AC 50/60 Hz
400 / 460 V 3~230 V
Portata aria bocca libera705 / 725 m³/h
Categoria di qualità del panno filtrante
a norma DIN EN 779
G4
Temperatura operativa–40 … +55 °C
ColoreRAL 7035, colori diversi su richiesta

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity PF/PFA 4th Gen. pdf 47 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30167-973_PF 67000 SL_AC_230V_PDG.STEP STEP 7,7 MB Download
30167-973_PF 67000 SL_AC_400V_PDG.STEP STEP 7,6 MB Download
Filter 284x284 IP54/Type12 PF6 pdf 30 KB Download
Fluted filter 279x264 IP55 PF6 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 500 KB Download

Certificato EAC

  • italiano
pdf 250 KB Download

Certificato CSA

  • inglese
pdf 190 KB Download

UL listed certificate

  • inglese
pdf 190 KB Download

UL recognized certificate

  • inglese
pdf 170 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordinePF 67.000 SL
Grado di protezioneTensione nominale400 / 460 V 3~ AC230 V AC
IP 55Codice articolo1167702305511677103055

Codici articolo di altri tensioni e versioni su richiesta.

Opzioni / accessori

Panni filtranti (5 pz/confezione)IP 54IP 55
Codice articolo1861160003318611600037
Dimensioni284 x 284 mm279 x 264 mm