PF 22.000

Ventilatori con filtro
  • Dimensione 2, portata d’aria fino a 70 m³/h
  • Grado di protezione IP 54 e IP 55, tipo NEMA 12
  • Certificazione UR e UL Listed
  • Resistenza agli UV (variante IP 55, RAL 7035)
  • Dima compatibile con la dimensione 2 della 3ª generazione
  • Le griglie con filtro sono disponibili anche in confezioni da 42 pezzi per un montaggio più rapido

misura

cambio panno filtrante senza utensili

montaggio senza utensili

nero/RAL 9011

NEMA modello 12

UL Recognized per il Canada e gli USA

Conformità EurAsian

Marcatura CE - conformità totale alle Direttive UE

Canadian Standard Association

grado di protezione

grado di protezione

UL Listed per il Canada e gli USA

Dati tecnici

DatiPF 22.000
Tensione nominale ±10 %AC 50/60 HzDC
230 V115 V12 V24 V48 V
Portata aria bocca liberaIP 5461 / 70 m³/h61 m³/h
IP 5556 / 64 m³/h56 m³/h
Categoria di qualità del panno filtrante
a norma DIN EN 779
IP 54G4
IP 55G4
Temperatura operativa–40 … +55 °C
ColoreRAL 7035, colori diversi su richiesta

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity PF/PFA 4th Gen. pdf 47 KB Download
PF 22000 115V 54 7035 pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
PF 22000 115V 54 7035 STEP 8,6 MB Download
30163-971_PF 22000_DC_PDG.STEP STEP 8,7 MB Download
Filter 119x119 IP54/TYPE12 PF2 pdf 42 KB Download
Fluted filter 116x108 IP55 PF2 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto con cavo

  • italiano
pdf 500 KB Download

Scheda prodotto con morsetto

  • italiano
pdf 500 KB Download

Disegno AC (IGES)

  • inglese
zip 2,7 MB Download

Modello 3D AC (STEP)

  • inglese
zip 1,9 MB Download

Disegno DC (IGES)

  • inglese
zip 3,0 MB Download

Certificato EAC

  • italiano
pdf 250 KB Download

Certificato CSA

  • inglese
pdf 190 KB Download

UL listed certificate

  • inglese
pdf 190 KB Download

UL recognized certificate

  • inglese
pdf 170 KB Download

Product sheet with clamp connection

  • inglese
pdf 510 KB Download

Product sheet MEK version

with mounting extension for 3 - 5 mm wall thickness

  • inglese
pdf 1,6 MB Download

3D-model clamp DC (STEP)

  • inglese
zip 3,1 MB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordineACPF 22.000 con connessione a morsetto
Grado di protezioneTensione nominale230 V AC115 V AC
IP 54RAL 70351162210105511622151055
IP 54RAL 901111622101050
IP 55RAL 70351162210305511622153055
Dati per l'ordineDCPF 22.000 con connessione a morsetto
Grado di protezioneTensione nominale24 V DC
IP 54RAL 703511622801066
IP 54RAL 901111622801051
Dati per l'ordineDCPF 22.000 con collegamento via cavo
Grado di protezioneTensione nominale12 V DC24 V DC48 V DC
IP 54RAL 7035116228510551162280105511622701055
IP 55RAL 7035116228530551162280305511622703055

Codici articolo di altri tensioni e versioni su richiesta.

Opzioni / accessori

Panni filtro adatti

Panni filtranti (5 pz/confezione)IP 54IP 55
Codice articolo1861160003018611600034
Dimensioni119 x 119 mm116 x 108 mm