PF 22.000

Wentylator filtrujący
  • rozmiar montażowy 2, przepływ powietrza do 70 m³/h
  • stopień ochrony IP 54 i IP 55, NEMA typ 12
  • zatwierdzenia UR oraz UL
  • odporność na promieniowanie UV (wersja IP 55, RAL 7035)
  • wycięcie zgodne z rozmiarem montażowym 2 urządzeń 3. generacji
  • dostępny również w kolorze czarnym
  • filtry wylotowe dostępne również w opakowaniach po 42 sztuk dla szybszego montażu

odporność

wymiana maty filtracyjnej bez użycia narzędzi

montaż bez użycia narzędzi

czarny / RAL 9011

NEMA TYP 12

Oznaczony certyfikatem UL dla Kanady i Stanów Zjednoczonych

Zgodność z wymogami EurAsian

Z oznaczeniem CE — całkowita zgodność z dyrektywami UE

Canadian Standard Association

rodzaj ochrony

rodzaj ochrony

Z certyfikatem UL dla Kanady i Stanów Zjednoczonych

Dane techniczne

DanePF 22.000
Napięcie znamionowe ±10 %AC 50/60 HzDC
230 V115 V12 V24 V48 V
Swobodny przepływ powietrzaIP 5461 / 70 m³/h61 m³/h
IP 5556 / 64 m³/h56 m³/h
Klasa jakości maty filtrującej
zgodnie z normą EN 779
IP 54G4
IP 55G4
Zakres temperatur–40 … +55 °C
KolorRAL 7035, inne kolory dostępne na żądanie

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity PF/PFA 4th Gen. pdf 47 KB Download
PF 22000 115V 54 7035 pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
PF 22000 115V 54 7035 STEP 8,6 MB Download
30163-971_PF 22000_DC_PDG.STEP STEP 8,7 MB Download
Filter 119x119 IP54/TYPE12 pdf 42 KB Download
Fluted filter 116x108 IP55 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa z połączeniem kablowym

  • polski
pdf 510 KB Do pobrania

Karta katalogowa z połączeniem zaciskowym

  • polski
pdf 510 KB Do pobrania

Rysunek AC (IGES)

  • angielski
zip 2,7 MB Do pobrania

Model 3D AC (STEP)

  • angielski
zip 1,9 MB Do pobrania

Rysunek DC (IGES)

  • angielski
zip 3,0 MB Do pobrania

Model 3D DC (STEP)

  • angielski
zip 1,9 MB Do pobrania

Certyfikat CSA

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

Certyfikat UL listed

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

Certyfikat UL recognized

  • angielski
pdf 170 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • polski
pdf 250 KB Do pobrania

Product sheet MEK version

with mounting extension for 3 - 5 mm wall thickness

  • angielski
pdf 1,6 MB Do pobrania

3D-model clamp DC (STEP)

  • angielski
zip 3,1 MB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaACPF 22.000 z połączeniem zaciskowym
Stopień ochronyNapięcie znamionowe230 V AC115 V AC
IP 54RAL 70351162210105511622151055
IP 54RAL 901111622101050
IP 55RAL 70351162210305511622153055
Dane do zamówieniaDCPF 22.000 z połączeniem zaciskowym
Stopień ochronyNapięcie znamionowe24 V DC
IP 54RAL 703511622801066
IP 54RAL 901111622801051
Dane do zamówieniaDCPF 22.000 z połączeniem kablowym
Stopień ochronyNapięcie znamionowe12 V DC24 V DC48 V DC
IP 54RAL 7035116228510551162280105511622701055
IP 55RAL 7035116228530551162280305511622703055

Numery artykułów dla wariantów z innymi wartościami napięcia i innych wersji dostępne na żądanie.

Opcje / Akcesoria

Odpowiednie maty filtrujące

Maty filtrujące (5 szt./opakowanie)IP 54IP 55
Numer artykułu1861160003018611600034
Wymiary119 x 119 mm116 x 108 mm

Wideo

Zarządzanie ciepłem w firmie Pfannenberg – Wentylatory filtrujące czwartej generacji