ZUVERLÄSSIG. KONFORM. ZUKUNFTSSICHER.

Die F-Gase-Verordnung der EU treibt den Umstieg auf klimaschonendere Kühltechnologien voran. Da nicht jede Technologie für jede industrielle Anwendung geeignet ist, bewertet Pfannenberg die jeweiligen Kühlanforderungen und empfiehlt die passende Lösung.

Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen?

Unterstützung bei Ihrer F-Gas-Transition

Pfannenberg unterstützt Kunden mit anwendungsorientierten Kühllösungen bei der Umstellung im Rahmen der F-Gase-Verordnung.

Statt beim Kältemittel anzusetzen, beginnen wir mit der Anwendung. Wir bewerten die Anforderungen an Sicherheit, Regelkonformität und Lebenszyklus, um die Kühllösung zu empfehlen, die den betrieblichen Anforderungen am besten entspricht und zugleich Umweltverantwortung und langfristige Zuverlässigkeit miteinander verbindet.

Anwendung → Sicherheit → Auswahl des Kältemittels → Lösung

Die Anwendung zuerst: die richtige Kühllösung für Ihre Anwendung

Jede Anwendung stellt individuelle Anforderungen.

Kühlleistung, Temperaturstabilität, Energieeffizienz, Betriebsumgebung, Servicefreundlichkeit und Risiken über den gesamten Lebenszyklus müssen gemeinsam bewertet werden. Eine weltweit eingesetzte Werkzeugmaschine steht vor anderen Herausforderungen als ein Batterieenergiespeichersystem, eine Laseranwendung oder eine kritische Infrastrukturanlage.

 

Deshalb beginnt Pfannenberg bei der Anwendung und nicht beim Kältemittel. Wir bewerten die Betriebsumgebung, die Sicherheitsanforderungen und die Erwartungen an den Lebenszyklus, um die für Ihre Anwendung am besten geeignete Kühltechnologie zu bestimmen.

Risiken über den gesamten Lebenszyklus vermeiden

Sicherheit geht weit über werkseitige Prüfungen hinaus.

Maschinensicherheit beginnt damit, vermeidbare Risiken konsequent zu minimieren. Werkseitige Prüfungen sind dabei nur der Ausgangspunkt, nicht das Ende des Prozesses. Transport, Standortwechsel, Vibrationen, Alterung, Wartungsarbeiten und unbeabsichtigte Beschädigungen können die Integrität eines Kühlsystems beeinträchtigen.

Deshalb sollten Kühllösungen nicht nur hinsichtlich Leistung und regulatorischer Konformität bewertet werden, sondern auch im Hinblick auf ihre langfristige Betriebssicherheit.

Berücksichtigung des Restrisikos

Für Systeme mit nicht brennbaren A1-Kältemitteln stellt ein Leck in erster Linie ein Risiko für die Umwelt, die Leistung und die Wartung dar.

Bei Systemen mit schwer entflammbaren A2L-Kältemitteln muss bei der Bewertung zusätzlich berücksichtigt werden, ob eine Leckage eine zündfähige Konzentration erzeugen könnte, insbesondere in begrenzten Schaltschrankvolumen oder in der Nähe potenzieller Zündquellen.

Auswahl des richtigen Kältemittels

R513A oder R1234yf? Zwei unterschiedliche Sicherheitswege

R513A reduziert aufgrund seiner Einstufung als nicht brennbares A1-Kältemittel eine inhärente Gefährdung. R1234yf bietet einen Weg mit extrem niedrigem Treibhauspotenzial (GWP), wenn die geringfügige Entflammbarkeit durch eine geeignete Auslegung sicher berücksichtigt und kontrolliert werden kann. Falls die Anwendung oder der Lebenszyklus nicht ausreichend kontrolliert werden kann, sollte zuerst eine nicht brennbare Lösung geprüft werden.

R513A – Wenn Sicherheit an erster Stelle steht

R513A ist ein nicht brennbares Kältemittel der Klasse A1, das empfohlen wird, wenn die Anwendungsbewertung eine nicht brennbare Lösung als optimale Wahl ergibt.

Typische Anwendungsbereiche:

  • Begrenzte Schaltschrankvolumen
  • Potenzielle Zündquellen
  • Aggressive Umgebungen
  • Lange Anlagenlebenszyklen
  • Sicherheitskritische Anwendungen

Unser Ziel ist nicht der niedrigste GWP-Wert um jeden Preis. Wir streben die geringste Umweltbelastung an, die ohne Kompromisse bei der erforderlichen Sicherheit erreicht werden kann.

R1234yf – Sicherheit durch anwendungsgerechte Auslegung

R1234yf ist ein Kältemittel der Klasse A2L mit extrem niedrigem Treibhauspotenzial (GWP) und wird zunehmend für industrielle Kühlanwendungen eingesetzt.

Es eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen eine geringe Entflammbarkeit durch geeignete Systemauslegung, Betrieb und Wartung sicher bewertet und beherrscht werden kann.

Pfannenberg erweitert sein A2L-Portfolio, um Kunden, die Kühllösungen mit extrem niedrigem GWP suchen, zu unterstützen und gleichzeitig höchste Ansprüche an Sicherheit, Konformität und Zuverlässigkeit zu erfüllen.

Zoll- und Sicherheitsdokumente

Die sicherste und nachhaltigste Lösung für jede Anwendung

F-Gas-fähiges Portfolio

Unser Portfolio wird kontinuierlich weiterentwickelt, damit Kunden sichere, zuverlässige und regelkonforme Lösungen wählen können, die den Anforderungen ihrer Anwendung entsprechen.

Technologieneutral konzipiert

Es gibt keine einzelne Kühltechnologie, die für jede Anwendung geeignet ist. Pfannenberg verfolgt einen technologieneutralen Ansatz und wählt die Lösung, die Sicherheit, Leistung, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Umweltverträglichkeit optimal vereint. Je nach Anwendung können dies folgende Technologien sein:

  • Kältemittelfreie Kühltechnologien
  • Nicht brennbare Kältemittel der Klasse A1
  • Kältemittel der Klasse A2L mit extrem niedrigem GWP
  • CO₂-Lösungen
  • Andere natürliche Kältemittel

Kühlgeräte

Unser Kühlgeräteportfolio wird so weiterentwickelt, dass es sowohl A1- als auch A2L-Lösungen unterstützt. Damit helfen wir unseren Kunden, die Umstellung im Rahmen der F-Gase-Verordnung sicher zu bewältigen. Detaillierte Informationen zur Verfügbarkeit nach Produktbaureihe und Technologiepfad finden Sie in unserer Produkt-Roadmap.

F-GAS-ROADMAP FÜR KÜHLEINHEITEN

Rückkühl­anlagen

Unser Portfolio an Rückkühl­anlagen unterstützt bereits beide Transformationspfade: R513A für nicht brennbare Anwendungen mit niedrigem GWP sowie A2L-fähige Lösungen unter 12 kW für Anwendungen, die für den sicheren Umgang mit schwer entflammbaren Kältemitteln ausgelegt sind.

F-GAS-ROADMAP FÜR RÜCKKÜHLANLAGEN

Kältemittelfreie Thermomanagement-Lösungen

Bei einigen Anwendungen können kältemittelfreie Kühltechnologien die effektivste langfristige Lösung sein und zu mehr Sicherheit, Zuverlässigkeit sowie einem vereinfachten Betrieb beitragen.

Möchten Sie Ihre Kühlgeräte oder Rückkühl­anlagen bewerten und Ihr Portfolio fit für die Zukunft machen?

Den richtigen Weg für Ihre Anwendung finden

Benötigen Sie Unterstützung bei der Risikobeurteilung des Kältemittels?

Kontaktieren Sie unsere Experten, um Ihre Anwendung zu bewerten und eine individuelle Produkt- und Kältemittel-Roadmap zu entwickeln.

Machen Sie Ihre Kühlstrategie fit für 2027, 2032 und darüber hinaus

Warten Sie nicht, bis eine Kältemittelbeschränkung zu einem Problem der Produktverfügbarkeit wird. Gemeinsam ermitteln wir, welche Anwendungen auf R1234yf, CO₂, andere natürliche Kältemittel oder kältemittelfreie Kühltechnologien umgestellt werden können und in welchen Fällen ein dokumentierter, nicht brennbarer Lösungsweg geprüft werden sollte.

Benötigen Sie Unterstützung bei Ihrer Risikobewertung?

Dowload

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Regulatory Framework and Risk Assessment

for the Use of R-513A vs A2L_A3 Refrigerants in Industrial Cooling

  • Englisch
pdf 160 KB Download

Regulatory and Operational Implications of Using Propane

in Industrial Cabinet Cooling Units

  • Englisch
pdf 130 KB Download

Regulatory and Operational Implications of Using R1234yf-A2L

in Industrial Cabinet Cooling Units

  • Englisch
pdf 130 KB Download

Executive Summary

For a concise executive overview of why enclosure cooling units are considered safety-critical applications, download the Executive Summary

  • Englisch
pdf 110 KB Download

FAQs

Pfannenberg verfolgt die Entwicklung der F-Gase-Vorschriften in allen Märkten kontinuierlich und stellt sicher, dass jede Produktempfehlung den jeweils aktuellen Einstufungen entspricht. Die Regelkonformität ist Bestandteil unseres Prozesses und keine Aufgabe, die Kunden allein bewältigen müssen. Wir stellen eindeutige Unterlagen bereit, unterstützen bei zollrechtlichen Anforderungen und informieren frühzeitig über mögliche regulatorische Auswirkungen oder Terminänderungen. So bleiben Ihre Anlagen über den gesamten Lebenszyklus sicher, zuverlässig und regelkonform.

Wir beginnen mit der Anwendung, nicht mit dem Kältemittel. Unser Team bewertet die Betriebsumgebung, die Installationsbedingungen, die Nähe zu Personen und die Folgen eines möglichen Ausfalls. Erst wenn diese Sicherheits- und Leistungsanforderungen verstanden sind, empfehlen wir die am besten geeignete Kühllösung. So bestimmen Sicherheit, Zuverlässigkeit und Regelkonformität die Entscheidung und nicht allein die regulatorischen Vorgaben.

Pfannenberg stellt alle erforderlichen Dokumente für Konformität und Zollabwicklung bereit, einschließlich Klassifizierungsangaben und Materialien zur Unterstützung regulatorischer Anforderungen. Da Zollabfertigung und sich ändernde Zeitpläne für viele Kunden eine zentrale Herausforderung darstellen, sorgen wir für einen einfachen Zugang zur Dokumentation und informieren proaktiv über mögliche Auswirkungen. Unser Ziel ist es, Unsicherheiten zu vermeiden und einen reibungslosen Ablauf sowie regulatorische Sicherheit zu gewährleisten.

Anwendungen mit A2L- oder A3-Kältemitteln erfordern eine sorgfältige Bewertung der Sicherheitsanforderungen. Pfannenberg unterstützt bei der Beurteilung von Belüftung, Handhabungsverfahren, Installationsbedingungen und Risikobewertungen, die für schwer entflammbare (A2L) oder brennbare (A3) Kältemittel relevant sind. Wir behandeln diese Empfehlungen mit höchster Sorgfalt und stellen sicher, dass unsere Kunden die sicherheitsrelevanten Auswirkungen verstehen, bevor Fragen der Dokumentation oder Konformität betrachtet werden.

Pfannenberg unterstützt Ihren Risikobewertungsprozess, indem wir Ihnen helfen, die wichtigsten Faktoren für einen sicheren Betrieb zu bewerten: Ihre Einsatzumgebung, die Installationsbedingungen, die Nähe zu Bedienpersonen und die langfristige Zuverlässigkeit. Gemeinsam betrachten wir diese Aspekte, damit Sie fundierte Entscheidungen über die passende Kühllösung treffen können.

Die formale, standortspezifische Validierung verbleibt stets bei Ihnen oder dem von Ihnen beauftragten Gutachter. Wir liefern jedoch die Beratung, die Anwendungsbewertung und die sicherheitsrelevanten Erkenntnisse, die für eine fundierte und belastbare Risikobewertung erforderlich sind.

R513A (A1) ist unsere empfohlene Standardlösung für die meisten industriellen Anwendungen, da das Kältemittel nicht brennbar, bewährt und in einer Vielzahl von Umgebungen zuverlässig einsetzbar ist. Es stellt häufig den sichersten und praktikabelsten Ausgangspunkt dar.

A2L-Alternativen, wie R1234yf oder R454C, stehen ebenfalls zur Verfügung. Sowohl A1- als auch A2L-Kältemittel sind geeignete Optionen und werden entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Anwendung, den Sicherheitsvorgaben sowie den Installationsbedingungen ausgewählt.

Gemäß der F-Gas-Verordnung werden Geräte mit einer Leistung von < 12 kW, die Kältemittel wie R513A verwenden, mit dem Hinweis "For Safety-Critical Operation Only" gekennzeichnet. Diese Kennzeichnung spiegelt die weiterhin zulässige Verwendung nicht brennbarer Kältemittel in Anwendungen wider, bei denen dokumentierte Sicherheitsanforderungen ihre Auswahl rechtfertigen. Sie ist Teil des regulatorischen Rahmens und stellt keine Einschränkung der Leistungsfähigkeit oder Einsatzmöglichkeiten des Geräts selbst dar.

Weil die sicherste, zuverlässigste und konforme Lösung von der jeweiligen Einsatzumgebung, den Sicherheitsanforderungen und den Leistungsanforderungen der Anwendung abhängt.