Quadro F12

Luces de flash 13 julios

Quadro F12

  • sucesor industrial de la legendaria luz de la Torre Eiffel
  • diseño adaptado para cumplir los requisitos industriales; montado a través de orificios interiores disimulados u orejetas externas; rápido, flexible y seguro
  • extraordinaria resistencia mecánica con IP 66, IP 67 e IK08;
  • ya sea en espacios abiertos, en una tormenta de granizo o si se emplean sistemas de limpieza a alta presión, Quadro permanece sellado y señaliza su fiabilidad

Cobertura 3D: área de cobertura excepcional. Consiga la máxima eficacia con los dispositivos de señalización de Pfannenberg. Obtenga más información.

sistema de protección

sistema de protección

a prueba de impactos

funciona entre +55 / –40 °C (Quadro F12)

limitación del pico de corriente (Quadro F12 | Quadro S-M-Flex)

Conformidad euroasiática

garantía

Cobertura 3D Pfannenberg

Tamaño de la cobertura visual (A x B x C en metros)

Indicación Advertencia Alerta
rojo
amarillo
verde
ámbar
azul
blanco
transparente
Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Datos técnicos

Datos eléctricosQuadro F12
Tensión nominal230 V CA115 V CA24 V CC
Frecuencia nominal50/60 Hz50/60 Hz–
Margen de operación195–253 V95–127 V18–30 V
Consumo de corriente nominal250 mA340 mA700 mA
Corriente inicial limitada a<7 A / 150 μs<7 A / 150 μs<5 A / 2 ms

Escoja una lente en uno de los siguientes colores: claro, blanco, amarillo, naranja, rojo, verde, azul.

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_CE_085506681_Rev13_Mar24_Quadro_F12_05_S.pdf pdf 46 KB Download
Conformity_UKCA_085507037_Rev02_Mar24_Quadro_F12_05_S.pdf pdf 32 KB Download
Manual Quadro F12, F05 pdf 270 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
zip 160 KB Descargar

Modelo 3D F12 (IGS)

  • inglés
zip 160 KB Descargar

Modelo 3D F12 (SAT)

  • inglés
zip 170 KB Descargar

Modelo 3D F12 (STEP)

  • inglés
zip 160 KB Descargar

EPLAN macro EDZ

  • inglés
zip 1,3 MB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 300 KB Descargar

MultiCAD-Data

Haga clic aquí para obtener orientación sobre cómo configurar y utilizar los datos CAD.

Detalles del pedido

Detalles del pedidoQuadro F12
Color de lenteTensión nominal230 V CA115 V CA24 V CC
claroNúmero de artículo210411010002104116100021041801000
amarilloNúmero de artículo210411030002104116300021041803000
naranjaNúmero de artículo210411040002104116400021041804000
rojoNúmero de artículo210411050002104116500021041805000

Ventajas del producto

  1. 1

    Sellado positivo del recinto

    El riesgo de fugas se elimina ya que los tornillos de fijación de la lente están situados fuera del área de la junta de sellado.

  2. 2

    Alojamiento y lentes resistentes al impacto

    Logra la calificación de impacto IK08 para soportar ambientes hostiles.

  3. 3

    Recinto clase IP 66/67

    Adecuado para uso en todas las condiciones meteorológicas debido a la protección proporcionada contra la lluvia torrencial, nieve, hielo y polvo. Soporta la aplicación de manguera durante los requisitos de lavado.

  4. 4

    Temperatura de funcionamiento comprendida entre -40 °C y +55 °C

    Apto para el uso en condiciones térmicas encontradas en fábricas y todos los rincones del mundo.

  5. 5

    Regulador de limitación del pico de corriente

    Proporciona protección eléctrica para dispositivos de control, como componentes de conmutación y relés.

  6. 6

    Esquemas de cableado flexibles

    Las múltiples entradas de cables y conductos facilitan la instalación en cualquier orientación.

  7. 7

    Contactos eléctricos redundantes

    Proporciona facilidad de cableado y conexión de cadena daisy para instalaciones de múltiples unidades.

  8. 8

    Componentes de alta calidad y larga duración

    Proporciona la máxima fiabilidad y longevidad.