PFA 40.000

Filtro de descarga
  • diseño idéntico al de los ventiladores con filtro de la serie PF
  • broche de presión desarrollado y patentado por Pfannenberg
  • montaje de puerta sin tornillos conforme a VDE 0113 (EN 60204)
  • sencillo intercambio de estera de filtro durante el funcionamiento
  • con sello de espuma integrado para el recinto
  • sistema de protección IP 54 e IP 55, NEMA tipo 12
  • certificación UL, cUL
  • resistencia UV (versión IP 55, RAL 7035)
  • abertura compatible con el tamaño de instalación 4 de la 3ª y la 4ª generaciones
  • los filtros de escape también están disponibles en un embalaje de 24 piezas para un montaje más rápido

sistema de protección

sistema de protección

NEMA Modelo 12

tamaño

En lista UL para Canadá y EE. UU.

Datos técnicos

DatosPFA 40.000
Abertura223 x 223 mm
Sistema de protección
conforme a EN 60529 / UL 50
IP 54NEMA tipo 12 – filtro estándar
IP 55NEMA tipo 12 – filtro acanalado
Clase de calidad de estera de filtro
conforme a EN 779
IP 54G 4
IP 55G 4
ColorRAL 7035, diferentes colores disponibles a petición

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity PF/PFA 4th Gen. pdf 47 KB Download
PFA 40000 54 9011 pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
PFA 40000 54 9011 STEP 6,0 MB Download
Filter 216x216 IP54/Type12 PF4 pdf 42 KB Download
Fluted filter 212,5x200 IP55 P pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 530 KB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 1,4 MB Descargar

Dibujo (IGES)

  • inglés
zip 2,0 MB Descargar

Certificación CSA

  • inglés
pdf 190 KB Descargar

UL listed certificate

  • inglés
pdf 190 KB Descargar

UL recognized certificate

  • inglés
pdf 170 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedido RAL 7035PFA 40.000
Sistema de protecciónIP 54IP 55
Número de artículo1174000105511740003055
Embalaje de montaje de 24 piezas1174000141211740003412
Detalles del pedido RAL 9011PFA 40.000
Sistema de protecciónIP 54IP 55
Número de artículo11740001050

Números de artículo para otros tipos a petición.

Opciones / accesorios

Esteras de filtro (5 unidades/pack)IP 54IP 55
Número de artículo1861160003218611600036
Dimensiones216 x 216 mm212 x 200 mm

Vídeo

Pfannenberg thermal management – Filterfan 4th generation.