PFA 10.000

Filtro de descarga
  • diseño idéntico al de los ventiladores con filtro de la serie PF
  • broche de presión desarrollado y patentado por Pfannenberg
  • montaje de puerta sin tornillos conforme a VDE 0113 (EN 60204)
  • sencillo intercambio de estera de filtro durante el funcionamiento
  • con sello de espuma integrado para el recinto
  • sistema de protección IP 54, NEMA tipo 12
  • certificación UL, cUL
  • abertura compatible con el tamaño de instalación 1 de la 3ª y la 4ª generaciones
  • los filtros de escape también están disponibles en un embalaje de 45 piezas para un montaje más rápido

tamaño

sistema de protección

NEMA Modelo 12

Asociación Estándar Canadiense

Con marca CE: en total conformidad con las directivas de la UE

Reconocido por UL para Canadá y EE. UU.

temperatura de funcionamiento

En lista UL para Canadá y EE. UU.

Datos técnicos

DatosPFA 10.000
Abertura92 x 92 mm
Sistema de protección
conforme a EN 60529 / UL 50
NEMA tipo 12 – filtro estándar
Clase de calidad de estera de filtro
conforme a EN 779
G 4
ColorRAL 7035, diferentes colores disponibles a petición

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30162-972_PFA 10000_PDG.STEP STEP 4,5 MB Download
Filter 87x87 IP54/Type12 PF1x0 pdf 42 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 460 KB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 920 KB Descargar

Dibujo (IGES)

  • inglés
zip 1,4 MB Descargar

Certificación CSA

  • inglés
pdf 190 KB Descargar

UL recognized certificate

  • inglés
pdf 170 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedido RAL 9011PFA 10.000
Sistema de protecciónIP 54
Número de artículo11710001050
Detalles del pedido RAL 7035PFA 10.000
Sistema de protecciónIP 54
Número de artículo11710001055
Embalaje de montaje de 45 piezas11710001410

Números de artículo para otros tipos a petición.

Opciones / accesorios

Esteras de filtro (5 unidades/pack)IP 54IP 55
Número de artículo18611600029–
Dimensiones87 x 87 mm–

Vídeo

Pfannenberg thermal management – Filterfan 4th generation.