PFA 10.000

Griglia con filtro
  • Stesso design dei ventilatori con filtro della serie PF
  • Fissaggio a scatto sviluppato e brevettato da Pfannenberg
  • Montaggio su porta senza viti ai sensi del VDE 0113 (EN 60204)
  • Facile sostituzione del panno filtrante durante il funzionamento
  • Con guarnizione integrata in schiuma per l’armadio elettrico
  • Grado di protezione IP 54, tipo NEMA 12
  • Certificazione UR e UL Listed
  • Dima compatibile con PF size 1 della 3ª e 4ª generazione
  • Disponibile anche in nero (RAL 9011)
  • Le griglie con filtro sono disponibili anche in confezioni da 45 pezzi per un montaggio più rapido

misura

grado di protezione

NEMA modello 12

Canadian Standard Association

Marcatura CE - conformità totale alle Direttive UE

UL Recognized per il Canada e gli USA

temperatura di esercizio

UL Listed per il Canada e gli USA

Dati tecnici

DatiPFA 10.000
Dima92 x 92 mm
Grado di protezione secondo EN 60529 / UL 50NEMA tipo 12 – filtro standard
Categoria di qualità del panno filtrante
a norma DIN EN 779
G 4
ColoreRAL 7035, colori diversi su richiesta

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30162-972_PFA 10000_PDG.STEP STEP 4,5 MB Download
Filter 87x87 IP54/Type12 PF1x0 pdf 42 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 450 KB Download

Disegno (IGES)

  • inglese
zip 1,4 MB Download

Modello 3D (STEP)

  • inglese
zip 920 KB Download

Certificato CSA

  • inglese
pdf 190 KB Download

UL recognized certificate

  • inglese
pdf 170 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordine RAL 9011PFA 10.000
Grado di protezioneIP 54
Codice articolo11710001050
Dati per l'ordine RAL 7035PFA 10.000
Grado di protezioneIP 54
Codice articolo11710001055
Confezione per il montaggio da 45 pezzi11710001410

Codici articolo di altri versioni su richiesta.

Opzioni / accessori

Panni filtranti (5 pz/confezione)IP 54IP 55
Codice articolo18611600029–
Dimensioni87 x 87 mm–