PFA 10.000

Filtre de sortie
  • même design que les ventilateurs à filtre de série PF
  • fermeture à pression développée et brevetée par Pfannenberg
  • montage de porte sans vis conformément à la norme VDE 0113 (EN 60204)
  • remplacement rapide de la matière filtrante même pendant son fonctionnement
  • avec joint en mousse intégré à l'armoire
  • système de protection IP 54, NEMA type 12
  • homologation UL, cUL
  • découpe compatible avec une installation de taille 1 de 3e ou 4e génération
  • les filtres de sortie sont également disponibles en emballage de 45 pièces pour un montage plus rapide

taille

système de protection

NEMA Type 12

Certification canadienne

Marquage CE - conformité intégrale avec les directives UE

Reconnu UL pour Canada/USA

température de service

Classifié UL pour Canada/USA

[Translate to France:] Approvals may differ for some product variations or combinations. Please contact us.

Caractéristiques techniques

DonnéesPFA 10.000
Découpe92 x 92 mm
Système de protection
selon EN 60529 / UL 50
NEMA type 12 – filtre standard
Classe de qualité des cartouches
filtrantes selon DIN EN 779
G 4
CouleurRAL 7035, différentes couleurs disponibles sur demande

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30162-972_PFA 10000_PDG.STEP STEP 4,5 MB Download
Filter 87x87 IP54/Type12 PF1x0 pdf 42 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 460 KB Téléchargement

Dessin (IGES)

  • anglais
zip 1,4 MB Téléchargement

Fichier STEP 3D

  • anglais
zip 920 KB Téléchargement

Certificat CSA

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

UL recognized certificate

  • anglais
pdf 170 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commande RAL 9011PFA 10.000
Système de protectionIP 54
Numéro d'article11710001050
Détails de commande RAL 7035PFA 10.000
Système de protectionIP 54
Numéro d'article11710001055
Emballage de montage de 45 pièces11710001410

Numéros d'article pour d'autres types sur demande.

Options / Accessoires

Matière filtrante (5 pcs/boîte)IP 54IP 55
Numéro d'article18611600029–
Dimensions87 x 87 mm–

Vidéo

Pfannenberg thermal management – Filterfan 4th generation.