PFA 20.000

Filtre de sortie
  • même design que les ventilateurs à filtre de série PF
  • fermeture à pression développée et brevetée par Pfannenberg
  • montage de porte sans vis conformément à la norme VDE 0113 (EN 60204)
  • remplacement rapide de la matière filtrante même pendant son fonctionnement
  • avec joint en mousse intégré à l'armoire
  • système de protection IP 54 et IP 55, NEMA type 12
  • homologation UL, cUL
  • résistance aux UV (version IP 55, RAL 7035)
  • découpe compatible avec une installation de taille 2 de 3e et 4e génération
  • les filtres de sortie sont également disponibles en emballage de 42 pièces pour un montage plus rapide

Marquage CE - conformité intégrale avec les directives UE

Certification canadienne

Reconnu UL pour Canada/USA

Classifié UL pour Canada/USA

taille

système de protection

système de protection

NEMA Type 12

Caractéristiques techniques

DonnéesPFA 20.000
Découpe125 x 125 mm
Système de protection
selon EN 60529 / UL 50
IP 54NEMA type 12 – filtre standard
IP 55NEMA type 12 – filtre plissé
Classe de qualité des cartouches
filtrantes selon DIN EN 779
IP 54G 4
IP 55G 4
CouleurRAL 7035, différentes couleurs disponibles sur demande

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
PFA 20000 54 7035 pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
PFA 20000 54 7035 STEP 4,5 MB Download
Filter 119x119 IP54/TYPE12 PF2 pdf 42 KB Download
Fluted filter 116x108 IP55 PF2 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 520 KB Téléchargement

Dessin (IGES)

  • anglais
zip 1,3 MB Téléchargement

Fichier STEP 3D

  • anglais
zip 910 KB Téléchargement

Certificat CSA

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

UL listed certificate

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

UL recognized certificate

  • anglais
pdf 170 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commande RAL 7035PFA 20.000
Système de protectionIP 54IP 55
Numéro d'article1172000105511720003055
Emballage de montage de 42 pièces1172000141111720003411
Détails de commande RAL 9011PFA 20.000
Système de protectionIP 54IP 55
Numéro d'article11720001050–

Numéros d'article pour d'autres types sur demande.

Options / Accessoires

Matière filtrante (5 pcs/boîte)IP 54IP 55
Numéro d'article1861160003018611600034
Dimensions119 x 119 mm116 x 108 mm

Vidéo

Pfannenberg thermal management – Filterfan 4th generation.