PFA 20.000

Filtro de descarga
  • diseño idéntico al de los ventiladores con filtro de la serie PF
  • broche de presión desarrollado y patentado por Pfannenberg
  • montaje de puerta sin tornillos conforme a VDE 0113 (EN 60204)
  • sencillo intercambio de estera de filtro durante el funcionamiento
  • con sello de espuma integrado para el recinto
  • sistema de protección IP 54 e IP 55, NEMA tipo 12
  • certificación UL, cUL
  • resistencia UV (versión IP 55, RAL 7035)
  • abertura compatible con el tamaño de instalación 2 de la 3ª y la 4ª generaciones
  • los filtros de escape también están disponibles en un embalaje de 42 piezas para un montaje más rápido

Con marca CE: en total conformidad con las directivas de la UE

Asociación Estándar Canadiense

Reconocido por UL para Canadá y EE. UU.

En lista UL para Canadá y EE. UU.

tamaño

sistema de protección

sistema de protección

NEMA Modelo 12

Datos técnicos

DatosPFA 20.000
Abertura125 x 125 mm
Sistema de protección
conforme a EN 60529 / UL 50
IP 54NEMA tipo 12 – filtro estándar
IP 55NEMA tipo 12 – filtro acanalado
Clase de calidad de estera de filtro
conforme a EN 779
IP 54G 4
IP 55G 4
ColorRAL 7035, diferentes colores disponibles a petición

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
PFA 20000 54 7035 pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
PFA 20000 54 7035 STEP 4,5 MB Download
Filter 119x119 IP54/TYPE12 PF2 pdf 42 KB Download
Fluted filter 116x108 IP55 PF2 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 520 KB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 910 KB Descargar

Dibujo (IGES)

  • inglés
zip 1,3 MB Descargar

Certificación CSA

  • inglés
pdf 190 KB Descargar

UL listed certificate

  • inglés
pdf 190 KB Descargar

UL recognized certificate

  • inglés
pdf 170 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedido RAL 7035PFA 20.000
Sistema de protecciónIP 54IP 55
Número de artículo1172000105511720003055
Embalaje de montaje de 42 piezas1172000141111720003411
Detalles del pedido RAL 9011PFA 20.000
Sistema de protecciónIP 54IP 55
Número de artículo11720001050–

Números de artículo para otros tipos a petición.

Opciones / accesorios

Esteras de filtro (5 unidades/pack)IP 54IP 55
Número de artículo1861160003018611600034
Dimensiones119 x 119 mm116 x 108 mm

Vídeo

Pfannenberg thermal management – Filterfan 4th generation.