PWI/PWS 6102 1 kW

Intercambiador de calor aire/agua εCOOL 1000 W

PWI: para montaje parcialmente empotrado, en la puerta o el lateral
PWS: para montaje exterior en la puerta o el lateral

  • diseño robusto: cubierta de acero, fácil para pintar
  • ofrece el más alto grado de seguridad y eficiencia energética
  • plantilla compatible con sistema εCOOL por ejemplo, para intercambiador de calor aire/aire y climatizadores
  • montaje fácil con sistema click and fit para la versión parcialmente empotrada PWI
  • Sin mantenimiento
  • termostato y válvula solenoide integrados para controlar la temperatura
  • supervisión de temperatura integrada con contacto de alarma

montaje parcialmente empotrado (PWI)

montaje lateral (PWS)

sistema de protección

máx. índice de eficiencia energética (EER) / ahorro de energía

alarma de temperatura

control de temperatura

amplia distancia

plantilla compatible con DT | unidades A/A

montaje sin herramientas (PWI)

Datos técnicos

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
CE DECLARATION PWS pdf 250 KB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Op. inst. PWx 6102 230V 115V S pdf 6,5 MB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja del producto

  • inglés
pdf 230 KB Descargar

Abertura PWI (DXF)

  • inglés
zip 6,9 KB Descargar

Abertura PWS (DXF)

  • inglés
zip 11 KB Descargar

Modelo 3D PWI (STEP)

  • inglés
zip 1,6 MB Descargar

Modelo 3D PWS (STEP)

  • inglés
zip 3,0 MB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 1,7 MB Descargar

UL recognized certificate

  • inglés
pdf 390 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoPWI 6102PWS 6102
Tensión nominal230 V115 V230 V115 V
Número de artículo12891401055128914040551288140105512881404055

Números de artículo para otros tipos a petición.

Vídeo

Energy-efficient into the future - with our Pfannenberg Green Series

Ventajas del producto

  1. 1

    Seguridad de proceso

    • Flujo de aire y capacidad frigorífica altos.
    • El calor no se difunde en el entorno.
    • Monitorización integrada de la temperatura con contacto de alarma.

  2. 2

    Alta resiliencia

    • Alta protección IP (IP 55).
    • También disponible con tubería y cubierta de acero inoxidable para el funcionamiento en condiciones ambientales agresivas.
    • Independientes de la temperatura ambiente del lugar de instalación.

  3. 3

    Facilidad de mantenimiento y de montaje

    • Diseño compacto.
    • La sujeción no requiere modificar la plantilla de taladrado.
    • Sin mantenimiento.

  4. 4

    Montaje rápido

    con sistema click and fit para PWI.

  5. 5

    Alta eficiencia

    Ofrece el más alto grado de seguridad y eficiencia energética.

  6. 6

    Plantilla compatible

    con sistema εCOOL por ejemplo, para intercambiadores de calor aire/aire y climatizadores.

  7. 7

    Cubierta de acero

    Hecha de chapa de acero, fácil de pintar con colores personalizados.

  8. 8

    Económico

    • Compatibilidad de sistema con los refrigeradores.
    • Pueden integrarse en los circuitos de refrigeración existentes.
    • Válvula solenoide y termostato integrados para un control de la temperatura de alta eficiencia energética.