(copy 10)
| [Translate to Spain:] Data | PWI/PWS 6302C | |||
|---|---|---|---|---|
| Rated voltage ±10 % | 50/60 Hz AC | 60 Hz AC | ||
| 400 V | 230 V | 115 V | ||
| Cooling capacity at 400 l/h | W10/A35 | 3000 W | ||
| Ambient temperature | +1 … +70 °C / +34 … +158 °F | |||
| Water inlet temperature | > +2 … +35 °C / +34 … +95 °F | |||
| Degrees of protection according to EN 60529 | IP 55 | towards the electrical enclosure if used as intended by the manufacturer | ||
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.