ABL/ABS

Luces de flash 15 julios

La potente luz flash en un alojamiento metálico

  • diseñada para las funciones de alarma en exteriores y en grandes pabellones y plantas
  • alojamiento y soporte de fijación fabricados de sólido aluminio anodizado
  • unas condiciones del entorno agresivas o la lluvia torrencial no pueden dañar la luz
  • lente a prueba de impactos
  • destello especialmente adecuado para entornos industriales exigentes
  • tubo sujeto adicionalmente mediante una abrazadera de acero
  • Cobertura 3D: área de cobertura excepcional. Consiga la máxima eficacia con los dispositivos de señalización de Pfannenberg. Obtenga más información.

sistema de protección

temperatura de funcionamiento

Conformidad euroasiática

Cobertura 3D Pfannenberg

Tamaño de la cobertura visual (A x B x C en metros)

Indicación Advertencia Alerta
rojo
amarillo
verde
ámbar
azul
blanco
transparente
Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Datos técnicos

Datos eléctricosCAABL
Tensión nominal230 V CA110 V CA24 V CA
Frecuencia nominal50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Margen de operación185–255 V95–127 V20–30 V
Consumo de corriente nominal0,18 A0,33 A1,29 A
Datos eléctricosCCABS
Tensión nominal24 V CC
Margen de operación18–30 V
Consumo de corriente nominal0,7 A

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_CE_085506669_Rev18_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507020_Rev01_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 29 KB Download
Quick Guide ABx/ WBx pdf 410 KB Download
MANUAL ABx/ WBx pdf 730 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • inglés
pdf 170 KB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 300 KB Descargar

MultiCAD-Data

Haga clic aquí para obtener orientación sobre cómo configurar y utilizar los datos CAD.

Detalles del pedido

Detalles del pedidoABLABS
Color de lenteTensión nominal230 V CA110 V CA24 V CC
amarilloNúmero de artículo210011030002100116300021001803000
naranjaNúmero de artículo210011040002100116400021001804000
rojoNúmero de artículo210011050002100116500021001805000

Números de artículo para colores de lentes y tensiones adicionales a petición.

Ventajas del producto

  1. 1

    Potente

    Iluminación estroboscópica muy brillante y muy visible para la señalización en grandes áreas de fabricación y almacenes, así como espacios al aire libre.

  2. 2

    Robusta y confiable

    Con un alojamiento de aluminio anodizado resistente a la corrosión y un soporte de montaje, así como una lente de policarbonato de alta resistencia, la luz de señalización es ideal para requisitos industriales exigentes.

  3. 3

    Tubo de destello

    El estroboscopio de xenón genera una luz altamente visible sin filamentos sensibles. Una abrazadera de fijación de acero proporciona una resistencia adicional a golpes y vibraciones.

  4. 4

    Clase de recinto IP 54

    Adecuado para uso en todas las condiciones meteorológicas debido a la protección proporcionada contra la lluvia torrencial, nieve, hielo y polvo.

  5. 5

    Monitoreo de fallas integrado

    Versión opcional WBL-M con relé de monitoreo de fallos integrado para aplicaciones de seguridad humana mejoradas, como equipos de rayos X y láser.