DTI/DTS 6301

Climatizadores Green Series 1550W

DTI: para montaje parcialmente empotrado del acondicionador de aire en la puerta o en un lado del armario eléctrico
DTS: para montaje externo del acondicionador de aire en la puerta o en un lado del gabinete eléctrico
• Máxima eficiencia energética para importantes ahorros de consumo y reducción de costes operativos
• Cantidad significativamente reducida de refrigerante
• UL Listed según UL 60335
• Amplia distancia entre las ventilaciones de entrada y salida, circulación segura dentro del gabinete eléctrico gracias a la larga trayectoria del aire, capaz de eliminar los puntos calientes
• Excepcional facilidad de mantenimiento
• Conexión de servicio para una fácil recuperación de la configuración/historial de parámetros (se requiere el software Pfannenberg εCOOL-Plant)
• Filtro opcional (fácil de adaptar - sin herramientas)

F-gas ready coolant

Energy efficient

reduced refrigerant

UL 60335

montaje parcialmente empotrado (DTI)

montaje lateral (DTS)

sistema de protección

amplia distancia

plantilla compatible con unidades aire/aire | aire/agua

montaje sin herramientas (DTI)

sustitución de estera de filtro sin herramientas

facilidad de mantenimiento

En lista UL para Canadá y EE. UU.

Conformidad euroasiática

Customizable

Datos técnicos

DatosDTI 6301DTS 6301
Tensión nominal ¹ ±10 %AC 50/60 Hz
400 V 2~230 V400 V 2~230 V
Capacidad frigorífica
según EN 14511
A35/A351550 W
A35/A501200 W
Temperatura ambiente+10 … +55 °C / +50 … +131 °F
RefrigeranteR513A (GWP 631), 350 g
Grado de protección
según EN 60529
IP 55hacia el armario eléctrico,
si se usa según las especificaciones
Gestión de condensadosistema integrado de evaporación del condensado con desbordamiento de seguridad

1 115 V bajo pedido. Las unidades de 400 V se pueden accionar a 460 V reconectando un pin diferente en el transformador.

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity DTx 6xx1 pdf 58 KB Download
Conformity_UKCA_585507009_Rev03_May26_DTI_DTS 6xx1_DTFS.pdf pdf 38 KB Download
Ass.instruction filter adapter pdf 810 KB Download
Op. instr. DTx 62/6301 SC 230V pdf 20 MB Download
Op. instr. DTx 62/6301 MC 230V pdf 26 MB Download
Op.ins. DTx 62/6301 SC 400V 2~ pdf 21 MB Download
Op.ins. DTx 62/6301 MC 400V 2~ pdf 29 MB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Filter 280x330 IP54/Type12 pdf 42 KB Download
Fluted filter 280x330 IP55 DTx pdf 32 KB Download
Ass. Instruct. filter instal. pdf 1,7 MB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Product sheet

  • inglés
pdf 550 KB Descargar

3D-models

  • inglés
zip 5,8 MB Descargar

Cut-out DTI (DXF)

  • inglés
zip 5,4 KB Descargar

Cut-out DTS (DXF)

  • inglés
zip 5,9 KB Descargar

EAC Certificado

  • ruso
pdf 1,6 MB Descargar

UL listed certificate

  • inglés
pdf 160 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoDTI 6301
TipoTensión nominal400 V AC230 V AC
Standard ControllerNúmero de artículo1389931905513899311055
Multi ControllerNúmero de artículo1389932905513899321055
Detalles del pedidoDTS 6301
TipoTensión nominal400 V AC230 V AC
Standard ControllerNúmero de artículo1388931905513889311055
Multi ControllerNúmero de artículo1388932905513889321055

Opciones / accesorios

AccesoriosPiezas / paqueteNúmero de artículo
Adaptador de filtro118310000151
Filtro de aluminio118300000149
Filtro de fibra sintética518300000147
Filtro plisado518300000148