PWS 31002 10kW

Intercambiador de calor aire/agua 10 000 W
  • robusto, construcción industrial con cubierta de acero extraíble
  • diseño de trayecto de flujo de aire para evitar infiltraciones de agua
  • termostato y válvula solenoide integrados para controlar la temperatura
  • plantilla compatible with DTS 3661/3681

montaje lateral

sistema de protección

NEMA 3R/4

NEMA Modelo 12

control de temperatura

amplia distancia

Datos técnicos

DataPWS 31002 (NEMA 3R/4)PWS 31002 (NEMA 4/4X)
Rated voltage ±10 %50/60 Hz AC
460 V230 V460 V230 V
Cooling capacity at 1135 l/hW10/A3510,000 W
Ambient temperature+2 … +65 °C / +36 … +149 °F
Water inlet temperature+2 … +35 °C / +36 … +95 °F
Degrees of protection
according to NEMA type
towards the electrical enclosure if used as intended by the manufacturer

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 190 KB Descargar

Hoja de datos

  • inglés
  • alemán
  • francés
pdf 380 KB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 4,9 MB Descargar

Cut-out (DXF)

  • inglés
zip 6,8 KB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 1,7 MB Descargar

Manual de funcionamiento

  • inglés
pdf 5,4 MB Descargar

UL certificado reconocido

  • inglés
pdf 240 KB Descargar

UKCA Declaración de conformidad

  • inglés
pdf 160 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoPWS 31002 (NEMA 3R/4)PWS 31002 (NEMA 4/4X)
Tensión nominal460 V230 V460 V230 V
Número de artículo12358730045123587200451235873004812358720048

Números de artículo para otros tipos a petición.